MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Lackiererei

  • Sicherstellung einer gleichmäßigen Lackierqualität durch Kontrolle von Temperatur und Luftfeuchtigkeit und Anpassung des Gleichgewichts von Lufteinlass und -auslass in der Lackierkabine
  • Qualitätsverbesserung durch Erfassung, Analyse und kollektive Verwaltung mehrerer Daten verschiedener Geräte, wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftzufuhr/Abluft
  • Einsparung von Energie für den Zuluft-/Abluftventilator der Lackierkabin

Automatisierungslösungen für die Lackiererei in der Automobilfertigung im Überblick

HerausforderungenLösungen
Sicherstellung einer gleichmäßigen Lackierqualität durch Kontrolle von Temperatur und Luftfeuchtigkeit und Anpassung des Gleichgewichts von Lufteinlass und -auslass in der LackierkabineKontrolle der Temperatur (mit PID-Regelung) und der Klimaanlage, um eine gleichmäßige Qualität der Lackierung zu gewährleisten.
Qualitätsverbesserung durch Erfassung, Analyse und kollektive Verwaltung mehrerer Daten verschiedener Geräte, wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftzufuhr/AbluftSenden Sie große Datenmengen über das MES-Schnittstellenmodul direkt an die Datenbank und verwalten Sie die Daten gemeinsam
Einsparung von Energie für den Zuluft-/Abluftventilator der LackierkabineMit dem hocheffizienten IPM-Motor können Sie den Motor mit weniger Energie antreiben.

Details zu unseren Automatisierungslösungen für die Lackiererei

Sicherstellung einer gleichmäßigen Lackierqualität durch Kontrolle der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit sowie durch Einstellung des Gleichgewichts zwischen Luftzufuhr und -abfuhr in der Lackierkabine

Messen Sie die Temperatur und Luftfeuchtigkeit mit Thermometern, Hygrometern und Thermografiekameras und verwenden Sie eine Prozess-CPU, um die Temperatur (mit PID-Regelung) und die Klimaanlage zu steuern und eine gleichmäßige Lackierqualität zu gewährleisten.

Halten Sie die Umgebung der Lackierkabine und des Trockenraums konstant, indem Sie die Ventilatoren und Klappen auf der Grundlage der in der Prozess-CPU erfassten Daten einstellen.

Wichtige Punkte
Das Prozess-CPU-Modul der MELSEC iQ-R-Serie kann gleichzeitig eine erweiterte PID-Regelung und eine allgemeine Hochgeschwindigkeitsregelung durchführen.
Die fortschrittliche Prozesssteuerung kann durch die Verwendung von
Prozesssteuerungsanweisungen wie PID-Regelung mit zwei Freiheitsgraden und Auto-Tuning erreicht werden.

      Qualitätsverbesserung durch Erfassung, Analyse und kollektive Verwaltung mehrerer Daten verschiedener Geräte, wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftein- und -auslass

      Sammeln Sie Daten zu Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftein- und -auslass usw. von verschiedenen Geräten wie Grundierung und Versiegelung und senden Sie diese großen Datenmengen über das MES-Schnittstellenmodul direkt an die Datenbank zur gemeinsamen Verwaltung. Analysieren und visualisieren Sie die Daten, um Produktivität und Qualität zu verbessern.

      Das MES-Schnittstellenmodul (RD81MES96N) kann direkt mit einer Datenbank verbunden werden, was neben Windows® auch eine Verbindung zur Datenbank unter Linux® OS ermöglicht.

      Wichtigster Punkt

      • Die DB-Pufferfunktion schützt die an eine Datenbank gesendeten Übertragungsdaten, selbst wenn ein Kommunikationsfehler auftritt.

      Energieeinsparung des Ansaug-/Abluftgebläses für die Lackierkabine

      Verwenden Sie den hocheffizienten IPM-Motor, um Energie zu sparen, indem Sie den Motor mit weniger Leistung betreiben und die Motorverluste reduzieren.

      Der Frequenzumrichter FREQROL-F800 kann die IPM-Motoren MM-EFS/MM-THE4 und IPM-Motoren anderer Hersteller antreiben.

      Der hocheffiziente IPM-Motor spart Energie, indem er die Motorverluste und den unnötigen Stromverbrauch reduziert.

      Wichtige Punkte

      • Der IPM-Motor mit eingebautem Permanentmagneten hat geringere Motorverluste als ein Allzweckmotor.
      • Der IPM-Motor kann den Allzweckmotor problemlos ersetzen, da er die gleichen Einbaumaße hat.

      Produktpalette von Mitsubishi Electric für die Lackiererei in der Automobilfertigung

      Leistungen

      Our Stories

      2026-07-07

      NEWDie denkende Fabrik: Wie Daten die Leistung in der Produktion steigern

      Mitsubishi Electric Automotive Czech

      EN
      Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
      #Automotive#MES Interface-Modul

      2026-07-07

      NEWBMS-gestützte Optimierung von Energie- und Gebäudeleistung

      Mitsubishi Electric Automotive Czech

      EN
      Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
      #Automotive#Mitsubishi Electric Iconics Digital Solutions#GENESIS64#MELSEC iQ-R-Serie

      2024-06-01

      Industrieroboter als ungewöhnliches Messwerkzeug zur Prüfung von Radarsensoren

      Noffz GmbH

      DEEN
      #Automotive#Digitalisation#Industrieroboter - MELFA

      2023-11-07

      Produktion von Elektromotoren

      Renault Group

      Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
      #Automotive#Digital Manufacturing#MELSEC Programmierbare Steuerungen#Visualisierung

      2018-11-01

      Poka Yoke: Fehlerfreie manuelle Arbeitsplätze

      Werkstatt Bremen - Martinshof

      DE
      Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
      #Automotive#Materialflusstechnik#Steuerungen#Mensch-Maschine- Interfaces (HMIs) - GOT#Industrieroboter - MELFA

      2012-08-01

      Plasmaentgraten in der Automobilzulieferindustrie

      MW-TEC GmbH & Co. KG

      DEEN
      #Automotive#Mensch-Maschine- Interfaces (HMIs) - GOT#Industrieroboter#Steuerungen

      2007-06-13

      Roboterunterstützte Schmelzklebestation

      Otto Kuhlmann GmbH & Co. KG MW-TEC GmbH & Co. KG

      DEEN
      #Automotive#Industrieroboter#Steuerungen

      2007-03-01

      Flexibles Bauteilmesssystem für die Qualitätskontrolle

      Schmidtke electronic

      DEEN
      #Automotive#Industrieroboter