MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Schärfen Sie Ihr Profil durch Hochleistungslösungen

Hochleistung zu kleinem Preis, das ist die Lösung

Mitsubishi Electric ist weltweit einer der führenden Anbieter von Automationsprodukten und -lösungen. Darüber hinaus verfügen wir nicht nur über entsprechende Erfahrungen im Bereich der Verpackungsindustrie, sondern auch in anderen industriellen Bereichen. Mitsubishi Electric ist bekannt für seine qualitativ hochwertige und weit gefächerte Produktpalette für die Automation und bietet für alle Ihre Bedürfnisse eine Lösung an. Unsere Erfahrung deckt den gesamten Bereich der Verpackungsdisziplinen ab, einschließlich Abfüll-, Etikettier- und Beutelfüllanwendungen.

Unsere breite Produktpalette ermöglicht es Ihnen, die richtige Lösung für die jeweilige Aufgabe zu wählen. Nutzen Sie zum Beispiel die einfachen, leicht zu bedienenden Vorteile unserer FX-Steuerungsserie oder entscheiden Sie sich für die Hochgeschwindigkeitsregistrierung und Mehrachssteuerung der iQ-Plattform. Was auch immer der Fall ist, Mitsubishi Electric hat eine Lösung für Sie. Die Nutzung des SSCNET III Hochgeschwindigkeits-Bewegungssteuerungsnetzwerks stellt die letzte Verbindung zur Hochgeschwindigkeits-Positionssteuerung dar. Willkommen in der Verpackungswelt von Mitsubishi Electric. Schärfen Sie Ihren Vorsprung mit Hochgeschwindigkeits-Verpackungslösungen.

Details die überzeugen

Leistungen

Our Stories

2026-01-04

NEWWie FDA Packaging seinen Maschinenbau mit Lösungen von Mitsubishi Electric verbessert

FDA Packaging

EN
#Verpackung#MELSEC iQ-F Serie#GX Works

2025-08-18

CC-Link Open Industrial Ethernet: Treibt zuverlässige Produktion voran

Huhtamaki

EN
#Verpackung#MELSEC iQ-R-Serie#Servomotoren#AC-Servosysteme MELSERVO#Frequenzumrichter FREQROL#Mensch-Maschine- Interfaces (HMIs) - GOT

2022-12-01

Robotics‑powered decorative coating from a single source

Singulus Technologies AG

DE
#Verpackung#Material Handling#Servomotoren#MELSEC Programmierbare Steuerungen#Industrieroboter - MELFA

2018-06-06

Thermoformmaschine spart bis zu 95 % Platz im Reinraum

Riverside Medical Packaging

DE
Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
#Life Science#Verpackung#Machine Building#Steuerungen#Mensch-Maschine- Interfaces (HMIs) - GOT

2014-03-01

Handhabung von Spritzen auf minimaler Fläche

Robotronic AG

DEEN
#Life Science#Material Handling#Verpackung#AC-Servosysteme MELSERVO#Steuerungen

2014-03-01

Herzschrittmacher mit Rhythmusgefühl

Robotronic AG

DEEN
#Life Science#Material Handling#Verpackung#AC-Servosysteme MELSERVO#Industrieroboter#Steuerungen

2013-08-04

Einfache Steuerungslösung für eine vollautomatische Papierverarbeitungsmaschine

Premier Paper Converting Machinery Inc.

DEEN
#Verpackung#AC-Servosysteme MELSERVO#Mensch-Maschine- Interfaces (HMIs) - GOT#Software Lösungen und Programmier Tools#Steuerungen#Industrieroboter

2013-03-09

Spitzenleistung für Thermoform-Verpackungsmaschinen

VC999 AG

EN
#Verpackung#AC-Servosysteme MELSERVO#Frequenzumrichter FREQROL#Steuerungen