MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Daten in Energiebewusstsein umwandeln

ZielHerausforderung
Transparenz beim Energieverbrauch schaffen, um intelligentere Entscheidungen zu ermöglichen und Mitarbeiter für Effizienzsteigerungen und CO₂-Reduzierungen zu motivieren.Ohne Messung des Energieverbrauchs bleiben Ineffizienzen verborgen – und den Mitarbeitern fehlen das Bewusstsein und die Motivation, sich zu engagieren. Ein umfassender Ansatz ist jedoch überwältigend und macht unklar, wo man anfangen soll.

Die richtigen Berichtsunterlagen weisen den Weg

Um Emissionen effektiv zu reduzieren, müssen wir das Bewusstsein der Mitarbeiter für Energieeinsparungen schärfen. Aber wie lässt sich das am besten erreichen?

Beginnen Sie
damit, den Strom-, Gas- und Schwerölverbrauch der Fabrik mit verschiedenen Messgeräten zu erfassen. Mit den richtigen Tools werden diese Daten automatisch von einem speziellen Datenerfassungsserver gesammelt, sodass die CO₂-Emissionen über eine spezielle webbasierte Schnittstelle überwacht werden können.

Fahren Sie fort
, indem Sie mithilfe eines Dashboard-Bildschirms Berichte erstellen, die CO₂-Reduktionsmaßnahmen unterstützen und den Fortschritt effektiv verfolgen.

Dadurch können die Mitarbeiter den Energieverbrauch besser verstehen und Möglichkeiten zur Energieeinsparung erkennen.

EcoWebServerⅢ, ein energiesparender Datenerfassungsserver, bietet eine einfache Lösung für das Management von CO₂-Emissionen. Er misst den Energieverbrauch von elektrischen Geräten wie Schalttafeln und Verteilerkästen sowie den Gas- und Schwerölverbrauch in Heizkesseln. Anhand von CO₂-Umrechnungsfaktoren berechnet und verfolgt er die Emissionen nach Abteilungen, Produktionslinien und Produkttypen sowie für eine gesamte Fabrik oder einzelne Gebäude und ebnet so den Weg für ein verbessertes Management.

Darüber hinaus können Benutzer mit den Funktionen „EcoAdviser Graph“ und „Dashboard“ benutzerdefinierte Bildschirme erstellen, um Energiedaten für alle sichtbar zu machen und das Bewusstsein zu schärfen.

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen zu EcoWebServerⅢ

0/255
Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

Was haben Sie davon?

Durch den Einsatz geeigneter Messgeräte zur Erfassung des Strom-, Gas- und Schwerölverbrauchs wird das Energiemanagement zentraler und effizienter. Die Automatisierung der Datenerfassung und CO₂-Umrechnung reduziert den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Berechnung des Energieverbrauchs und der Emissionen erheblich. Ein gut gestaltetes Dashboard hilft den Mitarbeitern, die CO₂-Emissionen und Energiesparmaßnahmen leicht zu verstehen, und erhöht so das Bewusstsein und das Engagement. Darüber hinaus optimiert es die Erstellung interner Berichte über die CO₂-Reduktionsergebnisse und spart wertvolle Arbeitszeit.

Produktpalette