MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Montage von Elektromotoren für Elektrofahrzeuge

  • Verkleinerung der Gerätegröße und Visualisierung von Störungen
  • Konfiguration einer Produktionslinie, die Produkte flexibel gemäß dem Produktionsstatus herstellt und keinen Sicherheitszaun erfordert
  • Reduzierung von Ausfallzeiten durch frühzeitige Fehlererkennung mit Visualisierung der Produktionslinie
  • Reduzierung der Verkabelung im Schaltschrank mit der optimalen Anschlusskonfiguration
  • Teilen von Werkstückinformationen zwischen Systemen und Verwaltung im Hostsystem
  • Reduzierung der Zykluszeit für Motorwicklungen

Automatisierungslösungen für die Montage von Elektromotoren im Überblick

Issues Solutions 
Verkleinerung der Gerätegröße und Visualisierung von StörungenKombinieren Sie Prozesse mit dem kollaborativen Roboter MELFA ASSISTA und sammeln Sie Verriegelungssignale in einem Andon-System.
Konfiguration einer Produktionslinie, die Produkte flexibel gemäß dem Produktionsstatus herstellt und keinen Sicherheitszaun erfordertKooperieren Sie mit Industrie-Automatisierungs-Produkten und unterstützen Sie die menschliche Zusammenarbeit unter Verwendung von Bereichssensoren.
Reduzierung von Ausfallzeiten durch frühzeitige Fehlererkennung mit Visualisierung der ProduktionslinieVisualisieren Sie das gesamte Netzwerk mit CC-Link IE TSN.
Reduzierung der Verkabelung im Schaltschrank mit der optimalen AnschlusskonfigurationIntegrieren Sie es in das CC-Link IE TSN/CC-Link IE Field.
Teilen von Werkstückinformationen zwischen Systemen und Verwaltung im HostsystemVerknüpfen Sie RFID- und Code-Leserinformationen.
Reduzierung der Zykluszeit für MotorwicklungenUnterstützen Sie komplexe Wickelmuster mit Nockensteuerung und wechseln Sie die Nockenmuster entsprechend den Wicklungen.

Automatisierungslösungen für die Montage von Elektromotoren

Verkleinerung der Gerätegröße und Visualisierung von Störungen

Verringern Sie die Gerätegröße, indem Sie Prozesse mit dem kollaborativen Roboter MELFA ASSISTA kombinieren. Visualisieren Sie Störungen, indem Sie Verriegelungssignale in einem Andon-System sammeln.

Durch den Einsatz intelligenter Technologien automatisieren Sie operative Prozesse, die bisher aufgrund des hohen Schwierigkeitsgrades von Menschen durchgeführt wurden.

Hauptpunkt:

Sicherheitsfunktionen ermöglichen eine Zusammenarbeit von Robotern und Menschen und ermöglichen so eine einfache, sichere Automatisierung und Platzersparnis.

Konfiguration einer Produktionslinie, die Produkte flexibel gemäß dem Produktionsstatus herstellt und keinen Sicherheitszaun erfordert

Fertigen Sie Produkte entsprechend dem Produktionsstatus, indem Sie Informationen über Systeme sammeln und mit FA-Produkten zusammenarbeiten. Konfigurieren Sie eine Produktionslinie, bei der die Unterstützung der menschlichen Zusammenarbeit durch Bereichssensoren einen sicheren Zugang zum Betriebsbereich ohne Zaun und ohne Anhalten der Roboter ermöglicht.

Verbinden und kooperieren Sie mit verschiedenen FA-Produkten, wie der MELSEC iQ-Serie. Erfüllen Sie e-F@ctory und integrieren Sie IT-Systeme und Roboter nahtlos.

Gewährleisten Sie die Sicherheit mit einem Roboter, der sich nicht dem kooperativen Arbeitsbereich nähert, in dem Bediener arbeiten.

Hauptpunkte:

  • Fertigen Sie gemäß dem Produktionsstatus mit nahtloser Gerätekollaboration und verbessern Sie Produktivität und Wartungsfreundlichkeit.
  • Die Unterstützung der menschlichen Zusammenarbeit mit Sicherheitsoptionen ermöglicht es Menschen und Robotern, Arbeitsbereiche zu teilen.

Verminderung von Ausfallzeiten durch frühzeitige Fehlererkennung mit Visualisierung der Produktionslinie

Visualisieren Sie das gesamte Netzwerk mit CC-Link IE TSN. Verringern Sie Ausfallzeiten, indem Sie Fehlerbereiche frühzeitig mit einer Netzwerkdiagnosefunktion erkennen.

Reduzieren Sie Ausfallzeiten, indem Sie das gesamte Netzwerk sichtbar darstellen und den Fehlerbereich schnell mit der CC-Link IE Field-Diagnose erkennen.

Überwachen Sie Verdrahtungsänderungen in Echtzeit, um doppelte Stationsnummern und Verdrahtungsfehler zu überprüfen.

Hauptpunkte:

  • Analysieren Sie Fehlerfaktoren, indem Sie Ereignisse im Netzwerk und den Kommunikationsstatus der Module überprüfen.
  • Überwachen Sie die SPS anderer Stationen über das Netzwerk.

Verringerung der Verkabelung im Schaltschrank durch die optimalste Anschlusskonfiguration

Verringern Sie die Verkabelung der Ausrüstung, indem Sie Systeme, die zuvor durch mehrere Netzwerke konfiguriert waren, in CC-Link IE TSN/CC-Link IE Field integrieren.

Erhöhen Sie die Flexibilität der Systemkonfiguration und reduzieren Sie die Verkabelungskosten, indem Sie ein optimales Netzwerk aufbauen, das SPS, Servoverstärker und Umrichter in einem einzigen Netzwerk für eine Anwendung verbindet.

Integrieren Sie verteilte Steuerung, I/O-Steuerung und Bewegungssteuerung und haben Sie dabei eine Informationskommunikation mit IT-Systemen.

Hauptpunkte:

  • Konfigurieren Sie ein flexibles System mit verschiedenen Geräten.
  • Verlegen Sie die Verkabelung flexibel gemäß dem Systemlayout.

Teilen von Werkstückinformationen zwischen Systemen und Verwaltung im Hostsystem

Teilen Sie Werkstückinformationen zwischen Systemen, indem Sie Daten mit RFID lesen und schreiben. Verwalten Sie die Informationen zusätzlich in einem Hostsystem, indem Sie den QR-Code mit einem Codeleser lesen und individuelle Informationen mit RFID-Daten verknüpfen.

Erhöhen Sie die Rückverfolgbarkeit mit RFID, das es ermöglicht, alle Produktionslinienprozesse zurückzuverfolgen und verschiedene Informationen zu lesen und zu speichern.

Nutzen Sie die Leseergebnisse und Erkennungsbilder des Codelesers für die Rückverfolgbarkeit, indem Sie die Daten an ein Hostsystem senden.

Hauptpunkte:

  • Daten können zwischen Systemen übertragen werden, indem RFID-Lesegeräte (Antennen) an Förderbändern und verschiedenen Teilen des Systems angebracht werden und RFID-Tags an den Paletten, die das System tragen.
  • Lesen Sie QR-Codes, die auf Metalloberflächen oder komplexen Formen gedruckt sind, indem Sie den Kontrast anpassen. Das breite Sichtfeld ermöglicht das Stapellesen mehrerer Codes und das stabile Lesen von Codes an unterschiedlichen Positionen und Höhen.

Reduzierung der Zykluszeit für Motorwicklungen

Reduzieren Sie die Zykluszeit, indem Sie komplexe Wickelmuster mit Nockensteuerung unterstützen und die Nockenmuster beim Herstellen von Motorspulen mit einer Wickelmaschine entsprechend den Wicklungen umschalten.

Steuern Sie eine Ausgangsachse in der Nockensteuerung mit Nockendaten, die entsprechend der Bewegung erstellt wurden.

Hauptpunkte:

  • Die folgenden Nockenoperationen stehen je nach Anwendung zur Verfügung: linear, zweibahnig und Vorschuboperationen.
  • Zeigen Sie den Status es Servoverstärkers im Betrieb sowie Ein-/Ausgangssignale und den Energieverbrauch auf dem GOT an, um sie zu überprüfen.

    Produktpalette von Mitsubishi Electric für die Montage von Elektromotoren

    Leistungen

    Our Stories

    2026-07-07

    NEWDie denkende Fabrik: Wie Daten die Leistung in der Produktion steigern

    Mitsubishi Electric Automotive Czech

    EN
    Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
    #Automotive#MES Interface-Modul

    2026-07-07

    NEWBMS-gestützte Optimierung von Energie- und Gebäudeleistung

    Mitsubishi Electric Automotive Czech

    EN
    Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
    #Automotive#Mitsubishi Electric Iconics Digital Solutions#GENESIS64#MELSEC iQ-R-Serie

    2024-06-01

    Industrieroboter als ungewöhnliches Messwerkzeug zur Prüfung von Radarsensoren

    Noffz GmbH

    DEEN
    #Automotive#Digitalisation#Industrieroboter - MELFA

    2023-11-07

    Produktion von Elektromotoren

    Renault Group

    Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
    #Automotive#Digital Manufacturing#MELSEC Programmierbare Steuerungen#Visualisierung

    2018-11-01

    Poka Yoke: Fehlerfreie manuelle Arbeitsplätze

    Werkstatt Bremen - Martinshof

    DE
    Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
    #Automotive#Materialflusstechnik#Steuerungen#Mensch-Maschine- Interfaces (HMIs) - GOT#Industrieroboter - MELFA

    2012-08-01

    Plasmaentgraten in der Automobilzulieferindustrie

    MW-TEC GmbH & Co. KG

    DEEN
    #Automotive#Mensch-Maschine- Interfaces (HMIs) - GOT#Industrieroboter#Steuerungen

    2007-06-13

    Roboterunterstützte Schmelzklebestation

    Otto Kuhlmann GmbH & Co. KG MW-TEC GmbH & Co. KG

    DEEN
    #Automotive#Industrieroboter#Steuerungen

    2007-03-01

    Flexibles Bauteilmesssystem für die Qualitätskontrolle

    Schmidtke electronic

    DEEN
    #Automotive#Industrieroboter