MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Hochgeschwindigkeits-Bewegungssteuerung für Schneidsysteme der nächsten Generation

KFT Food Machinery entwickelt Hochleistungs-Schneidemaschinen, die in einigen der anspruchsvollsten Produktionsumgebungen der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden. Als das Unternehmen für seine neueste Schneidemaschinenserie eine ultraschnelle Mehrachs-Bewegungssteuerung realisieren musste, entschied es sich für CC-Link IE TSN – die offene Industrial-Ethernet-Technologie der CC-Link Partner Association (CLPA).

Herausforderung: Den Anforderungen einer Hochleistungs-Lebensmittelproduktion gerecht werden

Von Wurstschälmaschinen bis hin zu Co-Extrusionssystemen sind KFT-Maschinen auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit ausgelegt. Kunden setzen diese Systeme in Hochleistungsumgebungen ein, in denen lange Betriebszeiten, schnelle Formatwechsel und ein konstant hoher Durchsatz zum Alltag gehören.

Die Schneidemaschinen von KFT zählen zu den technologisch fortschrittlichsten Lösungen im Portfolio. Mit zehn oder mehr unabhängig gesteuerten Servoantrieben ermöglichen sie bis zu 14 präzise Schnitte pro Sekunde. Um dieses Maß an Geschwindigkeit und Genauigkeit zu erreichen, ist eine Bewegungsarchitektur erforderlich, die eine schnelle und deterministische Kommunikation über alle Komponenten hinweg gewährleistet.

To meet these performance requirements, KFT integrated CC‑Link IE TSN into its cutting machines. The result: multiple servo axes synchronized in real time while maintaining a clean, easy‑to‑manage system architecture.

“Integrating a servo and motion system supported by CC‑Link IE TSN was the definitive solution for our needs,”
— Marti Clos, CEO, KFT Food Machinery

Mit Gigabit-Bandbreite und Time-Sensitive-Networking-Technologie bietet CC-Link IE TSN:

  • Hohe Übertragungsgeschwindigkeit
  • Deterministische Synchronisation über alle Achsen hinweg
  • Einheitliche Übertragung von Echtzeitsteuerungs- und Diagnosedaten

Die KFT-Ingenieure verzeichneten sofortige Verbesserungen: Eine stabile Hochgeschwindigkeitskommunikation führte zu präziseren Schnitten, höherer Zuverlässigkeit und gesteigerter Produktivität – selbst bei maximaler Betriebsgeschwindigkeit.

Ergebnis: Vereinfachte Architektur, schnellere Inbetriebnahme

Die Bandbreite und Flexibilität des Netzwerks ermöglichten es KFT, das Design seiner Steuerungssysteme zu optimieren. Mit CC-Link IE TSN konnte das Team die Kommunikation standardisieren über:

  • Motion Control
  • I/O-Module
  • Pneumatische Systeme
  • Sicherheitskomponenten
  • Dadurch wurde die Verkabelung reduziert, die Integration vereinfacht und die Inbetriebnahme deutlich beschleunigt.

“Wir können nun unsere Kommunikationsstruktur vereinfachen und die Einrichtungszeit verkürzen. CC-Link IE TSN bietet uns eine zukunftssichere Grundlage, die Skalierbarkeit und neue Anwendungen wie Pneumatik- und Sicherheitssteuerung unterstützt.”
— Marti Clos, CEO, KFT

Zusätzlich ermöglichte die Standardisierung zentraler Elemente der Motion-Programmierung die Wiederverwendung von Code und Parametern über mehrere Maschinen hinweg. Dadurch wurden Entwicklungszeiten verkürzt und die Konsistenz verbessert.

Eine skalierbare Technologieplattform für zukünftige Maschinen

Da CC-Link IE TSN nun ein zentraler Bestandteil der Maschinenarchitektur ist, plant KFT, den Einsatz in zukünftigen Entwicklungen weiter auszubauen. Das Team sieht langfristigen Mehrwert in einer einheitlichen, offenen Kommunikationsinfrastruktur für alle bewegungsgesteuerten Systeme.

Die Entscheidung für CC-Link IE TSN ermöglicht es KFT, die schnelle Mehrachskoordination moderner Schneidsysteme zu realisieren und gleichzeitig Systemdesign, Skalierbarkeit und Implementierung zu optimieren.

“CC-Link IE TSN bietet die Leistung, Robustheit und Flexibilität, die wir benötigen. Es hat unsere Maschinenfähigkeiten gestärkt und lässt sich einfach implementieren und erweitern.”

— Marti Clos, CEO, KFT

“Es ist spannend zu sehen, wie Unternehmen wie KFT mit CC-Link IE TSN die Maschinenleistung steigern. Die zunehmende Verbreitung offener, hochleistungsfähiger industrieller Netzwerke unterstreicht den Wert dieser Technologie für die Automatisierungsherausforderungen von heute und morgen.”

— John Browett, General Manager, CLPA Europe

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen

Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

Our Stories

2026-02-01

Können Roboter die Versorgungslücke in der Pharmaindustrie schließen?

Robotronic

Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
#Life Science#Industrieroboter - MELFA#Servomotoren#Mensch-Maschine- Interfaces (HMIs) - GOT

2026-01-26

NEWKFT Food Machinery steigert die Präzision und vereinfacht die Architektur mit CC-Link IE TSN

KFT Food Machinery

EN
#Food & Beverage#Machine Building#Motion-Controller MELSEC System Q#Frequenzumrichter FREQROL#Niederspannungs-Leistungsschalter#AC-Servosysteme MELSERVO

2025-11-18

NEWRealistische Flugzeug-Brandsimulationsanlage steigert Sicherheit am Flughafen

Fire GO GmbH

DEEN
Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
#Data Collection/Analysis#Safety#Mensch-Maschine- Interfaces (HMIs) - GOT#MELSEC Programmierbare Steuerungen#MELSEC System Q

2025-08-18

CC-Link Open Industrial Ethernet: Treibt zuverlässige Produktion voran

Huhtamaki

EN
#Verpackung#MELSEC iQ-R-Serie#Servomotoren#AC-Servosysteme MELSERVO#Frequenzumrichter FREQROL#Mensch-Maschine- Interfaces (HMIs) - GOT

2024-08-01

NEWDünger aus Lebensmittelabfällen in nur 24 Stunden

Solserv AB

DEEN
Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
#Food & Beverage#Machine Building#Sustainability#Energiesysteme#Visualisierung#Frequenzumrichter FREQROL#Steuerungen

2023-10-10

Druckerfolg: Zukunftssichere und kosteneffiziente Lösung

JK Machinery

#Machine Building#AC-Servosysteme MELSERVO

2019-07-06

Roboter-Duo schneidet Kuchen und vieles mehr

Western Mechanical Handling (WMH)

DE
#Food & Beverage#Machine Building#AC-Servosysteme MELSERVO#Mensch-Maschine- Interfaces (HMIs) - GOT#Industrieroboter - MELFA#Steuerungen

2018-11-01

Poka Yoke: Fehlerfreie manuelle Arbeitsplätze

Werkstatt Bremen - Martinshof

DE
Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
#Automotive#Materialflusstechnik#Steuerungen#Mensch-Maschine- Interfaces (HMIs) - GOT#Industrieroboter - MELFA