MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Robotische Präzision trifft auf pharmazeutische Nachfrage

Um den zunehmenden Medikamentenmangel in ganz Europa zu bekämpfen, arbeitete Robotronic mit Mitsubishi Electric zusammen, um die pharmazeutische Verpackung durch modernste Robotik zu revolutionieren. Durch die Kombination aus kompaktem Design, präziser Steuerung und unvergleichlicher Genauigkeit wurde eine Lösung geschaffen, die maximale Produktivität gewährleistet, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen. Diese Zusammenarbeit zeigt, wie Automatisierung und Robotik entscheidende Herausforderungen in der pharmazeutischen Lieferkette lösen können.

Herausforderung: Pharmazeutische Nachfrage mit Präzision und Sicherheit erfüllen

Apotheken in ganz Europa stehen vor Engpässen bei wichtigen Medikamenten, insbesondere bei Hustensäften für Kinder. Die gestiegene Nachfrage führt zu leeren Regalen und erfordert schnellere Produktionsprozesse sowie effizientere Verpackungslösungen. Robotronic, ein Schweizer Unternehmen, das sich auf robotergestützte Anwendungen für die Pharmaindustrie spezialisiert hat, musste kompakte Hochleistungsmaschinen entwickeln, die empfindliche Glasfläschchen präzise und ohne Produktschäden handhaben können – und dabei gleichzeitig strenge regulatorische Anforderungen einhalten.

Lösung: Kompakte, innovative Robotik

Robotronic entwickelte in Zusammenarbeit mit Mitsubishi Electric eine Lösung, die fortschrittliche Robotik mit einem klaren Fokus auf Sicherheit, Geschwindigkeit und Präzision kombiniert.

Zu den wichtigsten Merkmalen der Lösung gehören:
  • Mitsubishi Electric MELFA FR-Serie Roboter: Kompaktes Design mit flexiblen Armlängen, um den Platzbedarf zu minimieren und gleichzeitig die Produktivität zu maximieren.
  • Compliance-Control-Technologie: Sorgt für ein „sanftes Handling“ empfindlicher Glasfläschchen und reduziert das Risiko von Beschädigungen auf null.
  • Dual-Roboter-Betrieb: Ermöglicht den Einsatz von zwei Robotern auf engstem Raum mit Präzision im Millimeterbereich, ohne Kollisionen und bei gleichzeitig hoher Geschwindigkeit.
  • Integrierte Automatisierung: Einsatz von Mitsubishi Electric Servoantrieben, GOTs und SPS-Systemen für eine nahtlose und zuverlässige Maschinenleistung.

    Ergebnis: Hochgeschwindigkeitsproduktion ohne Beschädigungen

    • Keine Produktschäden: Die Compliance-Control-Technologie gewährleistet ein schonendes Handling der Glasfläschchen und verhindert Bruch vollständig.
    • Kompaktes und effizientes Design: Die Roboterzelle hat eine Grundfläche von 150 × 130 cm, also 1,95 m² und ist für Paletten im Format 120 × 80 cm ausgelegt. Sie verarbeitet dabei bis zu 600 Produkte pro Minute.
    • Nahtloser Dual-Roboter-Betrieb: Die Roboter arbeiten Seite an Seite mit höchster Präzision und liefern über Jahre hinweg konstant zuverlässige Leistung.
    • Einhaltung regulatorischer Anforderungen: Die Lösung erfüllt die strengen Sicherheits- und Qualitätsstandards der Pharmaindustrie.

    Warum dies wichtig ist

    Dieses Projekt zeigt, wie fortschrittliche Robotik und starke Partnerschaften entscheidende Herausforderungen in der Pharmaindustrie bewältigen können. Durch die Kombination von Robotronics Expertise in pharmazeutischen Prozessen mit der hochmodernen Robotik von Mitsubishi Electric entstand eine Lösung, die nicht nur die Produktivität steigert, sondern auch Sicherheit und Zuverlässigkeit gewährleistet. Angesichts anhaltender Medikamentenengpässe sind solche Innovationen entscheidend, um eine resiliente und effiziente Lieferkette aufrechtzuerhalten.

    Haben wir Ihr Interesse geweckt? Kontaktieren Sie uns!

    Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

    Our Stories

    2026-02-01

    Können Roboter die Versorgungslücke in der Pharmaindustrie schließen?

    Robotronic

    Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
    #Life Science#Industrieroboter - MELFA#Servomotoren#Mensch-Maschine- Interfaces (HMIs) - GOT

    2025-01-01

    NEWMitsubishi Electric Roboter feiert bei Durable sein 25 jähriges Jubiläum

    Durable

    EN
    #Produktion#Industrieroboter - MELFA

    2024-06-01

    Industrieroboter als ungewöhnliches Messwerkzeug zur Prüfung von Radarsensoren

    Noffz GmbH

    DEEN
    #Automotive#Digitalisation#Industrieroboter - MELFA

    2022-12-01

    Robotics‑powered decorative coating from a single source

    Singulus Technologies AG

    DE
    #Packaging#Material Handling#Servomotoren#MELSEC Programmierbare Steuerungen#Industrieroboter - MELFA

    2019-07-06

    Roboter-Duo schneidet Kuchen und vieles mehr

    Western Mechanical Handling (WMH)

    DE
    #Food & Beverage#Machine Building#AC-Servosysteme MELSERVO#Mensch-Maschine- Interfaces (HMIs) - GOT#Industrieroboter - MELFA#Steuerungen

    2018-11-01

    Poka Yoke: Fehlerfreie manuelle Arbeitsplätze

    Werkstatt Bremen - Martinshof

    DE
    Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
    #Automotive#Material Handling#Steuerungen#Mensch-Maschine- Interfaces (HMIs) - GOT#Industrieroboter - MELFA