MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Realistische Flugzeug-Brandsimulationsanlage steigert Sicherheit am Flughafen

Flughafenfeuerwehren arbeiten in hochkomplexen Umgebungen, in denen jede Entscheidung zählt. Die Schaffung realistischer Trainingsbedingungen für seltene, aber kritische Vorfälle – wie Flugzeugbrände oder Kraftstoffaustritte – kann jedoch eine Herausforderung darstellen.
Um diese Lücke zu schließen, hat die Fire GO GmbH ein mobiles Flugzeugbrandsimulationssystem entwickelt, das die moderne Automatisierungstechnologien von Mitsubishi Electric nutzt und Flughäfen die Möglichkeit bietet, szenariobasierte Schulungen direkt vor Ort durchzuführen.

Die Herausforderung: Stationäre Systeme bieten zu wenig Flexibilität

Notfälle wie Cockpitbrände, Treibstofflecks oder Triebwerksbrände erfordern schnelles und präzises Handeln – Fehler können schwerwiegende Folgen haben. Trotz dieser hohen Risiken sind die Möglichkeiten für realistische, szenariobasierte Schulungen nach wie vor begrenzt, was es schwierig macht, Brandbekämpfungsteams auf echte Vorfälle vorzubereiten.

Die Lösung: Mobile Flugzeug-Brandschutzsimulationssysteme

Die Fire GO GmbH hat eine umfassende Trainingsplattform entwickelt, die reale Notfälle nachbildet. Um maximale Sicherheit, Präzision und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, integriert das System die MELSEC System-Q-Steuerungsplattform und die HMI GOT-Technologie von Mitsubishi Electric für eine nahtlose Automatisierung und Steuerung.

Wichtigste Merkmale:

  • Originalgetreue Nachbildung eines A320/B737 mit 28 Brand-Simulationspunkten
  • Präzise Automatisierung für sichere, kontrollierte Szenarien
  • Echtzeit-Überwachung und -Analyse zur Leistungsbewertung
  • Plug-and-Play-Mobilität für schnellen weltweiten Einsatz


So funktioniert es:

Mithilfe der Automatisierungstechnologie von Mitsubishi Electric können Ausbilder jedes Detail – von der Gaszufuhr bis zur Notabschaltung – mit sekundengenauer Präzision steuern. Sensoren und Datenvisualisierungstools liefern Einblicke in die Reaktionen der Feuerwehrleute und ermöglichen so maßgeschneiderte Schulungen und kontinuierliche Verbesserungen.

Das Resultat: Realistische und sichere Trainingsbedingungen

  • 22 % Verbesserung der Entscheidungsfähigkeit durch Simulationstraining
  • Maßgeschneiderte Szenarien für spezifische Flughafenumgebungen
  • Datengestütztes Feedback für messbare Leistungssteigerungen

Warum das wichtig ist

Was einst unvorhersehbar war, ist nun kontrollierbar. Die Fire GO GmbH, unterstützt durch die Automatisierungskompetenz von Mitsubishi Electric, verwandelt Simulationen in echte Einsatzbereitschaft und hilft Feuerwehrleuten, in Sekundenbruchteilen entschlossen zu handeln.

Über Flughäfen hinaus ist das mobile System auch für Branchen mit hohen Sicherheitsanforderungen relevant – etwa Chemie, Energie, Verkehr oder Logistik. Überall dort, wo Teams und Rettungskräfte auf den Ernstfall vorbereitet werden müssen, sorgt die Kombination aus fortschrittlicher Automatisierung und Ingenieurskompetenz für präzise, wiederholbare und sichere Trainingsbedingungen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? – Kontaktieren Sie uns

Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

Our Stories

2025-11-18

NEWRealistische Flugzeug-Brandsimulationsanlage steigert Sicherheit am Flughafen

Fire GO GmbH

DEEN
Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
#Data Collection/Analysis#Safety#Mensch-Maschine- Interfaces (HMIs) - GOT#MELSEC Programmierbare Steuerungen#MELSEC System Q