MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Reduzieren Sie das Risiko bei jedem Bauvorhaben

Mit besseren Maschinen das Risiko verringern

Auf dem heutigen Markt gibt es zwei Arten von Risiken für Ihre Endnutzer.

Das erste ist produktionsbezogen. Ihre Kunden müssen sich darauf verlassen können, dass die von Ihnen gelieferte Maschine bei Bedarf zur Verfügung steht. Und warum? Weil die Verfügbarkeit in direktem Zusammenhang mit der Produktqualität steht, und die Produktqualität entscheidet darüber, ob ein Unternehmen konform ist.

Der zweite Aspekt bezieht sich auf Bedrohungen von außen. Heutige Produktionsumgebungen sind immer wieder neuen Cyberangriffen ausgesetzt, von denen einige nachweislich Unternehmen für längere Zeit außer Betrieb setzen können. Und diese Situation ist für Ihre Kunden einfach untragbar.

Wir helfen Ihnen dabei, die volle Kontrolle über Ihren Maschinenpark zu übernehmen, die Leistung zu maximieren und gleichzeitig Schwachstellen zu erkennen, die zu einer ernsthaften Schädigung Ihres Rufs führen könnten.

Entscheiden Sie sich für Seelenfrieden. Wählen Sie Mitsubishi Electric.

Wir wissen, dass Sie bei jedem Schritt des Bauprozesses Risiken minimieren müssen, denn das ist es, was Ihre Kunden nachts wach hält.

Verfügbarkeit, Konformität, Sicherheit. All dies sind Aspekte, die sich erheblich auf Ihre Kunden auswirken können. Wenn beispielsweise eine Charge nicht den Spezifikationen entspricht, kann dies zu hohen Geldstrafen führen, ganz zu schweigen von anhaltenden Zweifeln an den Prozessen einer Fabrik.

Wenn Endbenutzer keine Konsistenz nachweisen können, wird letztlich ihr gesamter Betrieb in Frage gestellt. Daher benötigen sie Lieferanten, die sich dieser Herausforderung stellen können.

Mitsubishi Electric ist ideal positioniert, um Sie bei diesem Prozess zu unterstützen, und verfügt über langjährige Erfahrung in der Fabrikautomation und ein tiefes Verständnis für die heutigen digitalen Bedrohungen.

Mitsubishi Electric Roboter helfen bei der Qualitätskontrolle in der Hochgeschwindigkeits-Inhalator-Testlinie

Ein führender Pharmahersteller, der auf Asthma-Inhalatoren spezialisiert ist, hat seine Inline-Testverfahren dank einer automatisierten Qualitätskontrolllösung, die von Mitsubishi Electric und dem führenden Systemintegrator Optimal Industrial Automation entwickelt wurde, umgestaltet. Das innovative System verwendet zwei Selective Compliance Articulated Robot Arms (SCARA) und systemangepasste Komponenten, wie eine SPS der MELSEC-iQ-Plattform und die SCADA-Software MAPS.

Angebot an Softwarelösungen

Moderne Visualisierungslösungen mit Konnektivität an viele Industriestandard-Kommunikationsprotokollen.
Die Vorverifizierung erfolgt im digitalen Raum einer virtuellen Fabrik oder Anlagenlinie. Dadurch werden Kosten und Zeit während der Entwurfsphase erheblich reduziert.
Diese Software reduziert Ihre Kosten für Programmierung/

Produktangebot

Durch ihre Flexibilität bieten die MELSEC Steuerungen eine ideale Lösung für Ihre Produktions-Anforderungen.
Von kommerziellen Anwendungen bis zu Anwendungen der Schwerindustrie überzeugen unsere Frequenzumrichter jeden Tag durch Kosteneffektivität, Zuverlässigkeit, Funktionalität und Flexibilität.
Die GOT-Bediengeräte bieten den Nutzern praxisgerechte, profitable und leicht zu bedienende Lösungen.
Mitsubishi Electric Servosysteme - fortschrittlich und flexibel.
Kompaktes Modell der nächsten Generation mit einer Vielzahl von serienmäßigen Funktionen.
Das Simple-Motion-Modul der MELSEC iQ-F-Serie implementiert verschiedene Steuerungen, wie Synchron- und Nockensteuerungen, mit einer hervorragenden Benutzerfreundlichkeit. Es unterstützt CC-Link IE TSN und SSCNETⅢ/H.
Der Mitsubishi Electric MELFA Industrieroboter eignet sich für die Zellfertigung mit hoher Geschwindigkeit und hoher Präzision. Durch die Kombination von intelligenter Technologie und MELFA Smart Plus ist er leicht mit den SPS- und anderen Geräten von Mitsubishi Electric zu verbinden.
Ein Ethernet-basiertes, offenes integriertes Netzwerk ermöglicht die nahtlose Kommunikation zwischen dem IT-System und der Fertigungsebene.

Leistungen

Unser fortwährendes Engagement bei Mitsubishi Electric besteht darin, sicherzustellen, dass alle unsere Produkte und Lösungen so benutzerfreundlich wie möglich sind – und dass diese Qualität durch wirklich hervorragende Support-Dienstleistungen unterstützt wird.

Ob es um Anwendungsunterstützung, Maschinensicherheitsprüfungen oder Beratung zur Cyber-Resilienz geht, wir sind für Sie da.

Ziele erreichen

Fabriken werden durch ihre Fähigkeit definiert, Quoten zu erfüllen. Und Maschinenbauer und OEMs werden durch ihre Fähigkeit definiert, Maschinen zu bauen, die in der Lage sind, diese Quoten zu erfüllen.

Unsere Hochleistungsautomation ist seit über 50 Jahren auf diese Aufgabe ausgerichtet. Und wir bewerten unsere Leistung ständig neu, um sicherzustellen, dass Sie die beste Unterstützung erhalten.

Wir sorgen dafür, dass der Maschinenbauer eine wirklich zuverlässige Maschine liefern kann - mit extrem zuverlässigen Komponenten - was zu einer maximalen Verfügbarkeit für die Produktion führt.
    ​
  • Leistungsstarke, skalierbare Steuerungsarchitektur - Steuerung - zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse
  • Hochgeschwindigkeits- und Präzisionsmechatronik - intelligente Servo- und Umrichterantriebe sowie Roboterlösungen
  • KI-Tools - Maschinen, die lernen und sich mit der Zeit verbessern
  • Datenkonnektivität und -visualisierung - anpassbare Darstellung der wichtigsten Leistungs- und Wartungskennzahlen

    Einhaltung gesetzlicher Normen

    Die Einhaltung der Vorschriften ist wohl die größte Sorge Ihrer Kunden. Die vollständige Einhaltung der Vorschriften stellt sicher, dass die Unternehmen rechtmäßig und genau wie vorgesehen arbeiten.

    Als Erstausrüster oder Maschinenbauer ist es von entscheidender Bedeutung, dass Ihre Komponenten den erforderlichen Vorschriften entsprechen, egal wo auf der Welt Ihre Maschine eingesetzt wird. Es ist auch wichtig, dass Sie in der Lage sind, Maschinen für bestimmte Branchen zu liefern, und dass Sie diese Branchenvorschriften und -empfehlungen verstehen, einschließlich der Datenstrukturen, die Ihnen dies ermöglichen.

    Unser Wissen über regionale und branchenspezifische Vorschriften und Anforderungen kann Ihnen bei der Entwicklung und Herstellung von Maschinen helfen, die weltweit führend sind.

    Erfahren Sie, wie die Verwendung unserer GOT-HMIs die FDA-Norm 21 CFR Part 11 unterstützen kann, die Standards für die elektronische Datenaufzeichnung und Rückverfolgbarkeitsinformationen.

    GOT HMIs können zur Unterstützung von FDA 21 CFR Part 11 eingesetzt werden, den Standards zur elektronischen Datenaufzeichnung von Rückverfolgbarkeitsinformationen, die in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie erforderlich sind. Musterbildschirme sind verfügbar, um Sie bei der Konfiguration von Systemen zu unterstützen.

    Erfahren Sie mehr über die Vorteile der Maschinendatenerfassung mithilfe von PackML.

    Einheitliche Überwachungsbildschirme und Abläufe sorgen für eine einfachere Bedienung und Wartung in der gesamten Linie. Standardisierte Überwachungsbildschirme und Bedienbarkeit über verschiedene Hersteller hinweg ermöglichen den effizienten Betrieb jeder Maschine mit einer vertrauten Schnittstelle in der Produktionslinie.

    PackTags standardisiert die Kommunikations- und Verwaltungsprozesse in Bezug auf Produktionsdaten wie Maschinenstatus (normal/fehlerhaft) und Werkstückdaten. Die nahtlose Integration von Maschinen verschiedener Hersteller, die reduzierte Anlaufzeit und der automatische Start/Stopp der Produktionslinie tragen zu einer effizienteren Fehlersuche bei.

    Whitepaper - Genesis64 FDA 21CFR11 Fähigkeiten

    Erfahren Sie mehr über die Funktionen der GENESIS64-Komponenten, die für Unternehmen von Nutzen sein können, die die Anforderungen der FDA 21 CFR Part 11 erfüllen möchten.

    Entdecken Sie die Leistungsfähigkeit von GENESIS64, unserer Softwarelösung, die Anwender bei der Einhaltung der Anforderungen der FDA 21 CFR Part 11 für elektronische Aufzeichnungen und elektronische Signaturen unterstützt.

    Führen Sie sichere, mit Zeitstempeln versehene Prüfpfade, die die Handlungen der Mitarbeiter unabhängig aufzeichnen und so für Transparenz und Verantwortlichkeit sorgen.

    Whitepaper Download-Formular

    Download Whitepapers

    Wählen...
    0/255
    Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

    Verbesserung der Zuverlässigkeit

    Zuverlässige Maschinen schaffen erfolgreiche Unternehmen. Das ist ein Prinzip, das wir bei jedem Projekt anwenden.

    Unsere Hardware und Software sind auf Zuverlässigkeit ausgelegt. Und unser aktuelles Portfolio hat eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Maximierung der Maschinenverfügbarkeit und Langlebigkeit. Wir arbeiten mit Unternehmen wie dem Ihren nicht nur zusammen, um Maschinen zu bauen. Wir arbeiten zusammen, um dauerhaften Erfolg zu gewährleisten. Und so machen wir das:

    • Flexible Wartungslösungen - wählen Sie die Methode, die zu Ihrem Betrieb passt - vorausschauend, vorbeugend oder korrigierend
    • Maschinenüberwachung - Systemrekorder zur sofortigen Fehlerursachendiagnose
    • Intelligente Analyse - Einsatz von KI und maschinellem Lernen zur Vorhersage von Komponentenausfällen, lange bevor sie auftreten
    • Fernverwaltung von Anlagen - Datenintegrität und Sicherheit durch cloudbasierte Wartung
    • Einfache Upgrades - einheitliche Komponentengröße, Programmierung und Verdrahtung für einen schnellen Austausch

    MELSEC iQ-R System Recorder Anwendungsfall Reduzieren Sie Maschinenstillstandzeiten durch schnelles Erkennen der Fehlerursache.

    Zeichnen Sie den gesamten Betriebszustand der Anlage auf und führen Sie eine einfache Analyse durch. Der Systemrekorder ist eine Lösung für die korrektive Wartung, die bei Auftreten eines Fehlers „den gesamten Betriebszustand der Anlage aufzeichnet“ und eine „einfache Analyse“ ermöglicht, um die Ausfallzeiten erheblich zu reduzieren.

    Whitepaper - Intelligente Steuerungssysteme

    Entdecken Sie eine neue Dimension der Datenanalyse mit intelligenten Steuerungssystemen.

    Die industrielle Automatisierung war in den letzten Jahrzehnten eine Quelle für Wettbewerbsvorteile. Die Fähigkeit, Fertigungsprozesse zu automatisieren - die seit den 1970er Jahren immer mehr an Bedeutung gewinnt - hat in der Fertigung wertschöpfende Elemente geschaffen.

    Die Unternehmen, die am schnellsten auf industrielle Automatisierungslösungen umgestellt haben, sind zu Säulen der modernen Industrie und infolgedessen oft zu Unternehmen mit globaler Reichweite geworden. Unter ihnen befinden sich viele Marken, die heute sehr bekannt sind.

    Whitepaper Download-Formular

    Download Whitepapers

    Wählen...
    0/255
    Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

    Bewältigung digitaler Bedrohungen

    Cyber-Bedrohungen werden immer raffinierter und schwerer zu erkennen.

    Wir wissen, dass die in Produktionsumgebungen eingesetzte Betriebstechnologie (OT) gefährdet ist, was für diejenigen, die keine ausreichenden Schutzmaßnahmen ergreifen, eine ganz neue Risikokategorie eröffnet. Dieses Risiko ist für Erstausrüster besonders groß, da die Endverbraucher die Produktqualität und die Zuverlässigkeit der Maschinen als die größte Bedrohung für ihr Geschäft ansehen.

    Aus diesem Grund entspricht die Produktion in unserem Werk den neuesten Sicherheitsrichtlinien, wie z. B. der Norm IEC 62443-4-1 für den Security Development Lifecycle (SDL) von industriellen Automatisierungs- und Steuerungssystemen. Wir können Ihnen auch dabei helfen, die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Gesetzgebung in Europa in Bezug auf Cybersicherheit zu verstehen - IEC 64223 und den Cyber Resilience Act (CRA).

    Whitepaper - Umfassender Leitfaden für den Schutz betrieblicher Technologie

    Erfahren Sie mehr über Cybersicherheit in der Welt der operativen Technologie (OT).

    Heute wird um uns herum der Dritte Weltkrieg in Form eines Cyber-Kriegs ausgetragen - ein Begriff, der zu Zeiten Albert Einsteins noch unbekannt war. Dieser Krieg wütet weltweit durch verschiedene kleine und große Cyberangriffe und zielt zunehmend auf OT-Anlagen und kritische Infrastrukturen ab.

    Aufgrund der Art dieser Angriffe können auch Einrichtungen, die nicht das eigentliche Ziel sind, Schaden nehmen, da Viren, Trojaner und Malware sich unkontrolliert verbreiten. Zum Glück gibt es heute mehrere Mechanismen, die bei der Sicherung der OT-Infrastruktur helfen.

    Whitepaper Download-Formular

    Download Whitepapers

    Wählen...
    0/255
    Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

    Strategien und Lösungen für den Maschinenbau

    Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen

    Wählen...

    Wir helfen Ihnen gerne!

    Bitte stellen Sie Ihre Anfrage, wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.

    Persönliche Informationen

    Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

    Leistungen

    Our Stories

    2026-01-26

    NEWKFT Food Machinery steigert die Präzision und vereinfacht die Architektur mit CC-Link IE TSN

    KFT Food Machinery

    EN
    #Food & Beverage#Machine Building#Motion-Controller MELSEC System Q#Frequenzumrichter FREQROL#Niederspannungs-Leistungsschalter#AC-Servosysteme MELSERVO

    2025-01-09

    NEWWeltweit erste vollautomatisierte Anlage für Baustahlmatten

    Hambi Terhoeven GmbH & Co KG

    DEEN
    Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
    #Machine Building#Materialflusstechnik#Visualisierung#MELSEC Programmierbare Steuerungen#Servomotoren

    2024-10-07

    NEWInnovation in der Milchproduktion

    Advanced Machine Company AS (AMC) x Tine SA

    EN
    Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
    #Machine Building#Food & Beverage

    2024-08-01

    NEWDünger aus Lebensmittelabfällen in nur 24 Stunden

    Solserv AB

    DEEN
    Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
    #Food & Beverage#Machine Building#Sustainability#Energiesysteme#Visualisierung#Frequenzumrichter FREQROL#Steuerungen

    2024-04-19

    NEWIndustrielle Drucklösungen

    KELLER

    EN
    Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
    #Machine Building#Life Science

    2023-10-10

    Druckerfolg: Zukunftssichere und kosteneffiziente Lösung

    JK Machinery

    #Machine Building#AC-Servosysteme MELSERVO

    2020-03-06

    Qualitätskontrolle bei Hochgeschwindigkeits-Inhaler-Tests

    Pharma Industry

    Sehen Sie sich das Video auf YouTube an
    #Life Science#Machine Building#Steuerungen#Industrieroboter

    2019-07-06

    Roboter-Duo schneidet Kuchen und vieles mehr

    Western Mechanical Handling (WMH)

    DE
    #Food & Beverage#Machine Building#AC-Servosysteme MELSERVO#Mensch-Maschine- Interfaces (HMIs) - GOT#Industrieroboter - MELFA#Steuerungen