MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Effizienter Produzieren: Produktionskosten senken, Qualität sichern

Der Produktionssektor sieht sich bereits der Herausforderung gegenüber, die Produktionskosten zu senken, wobei geopolitische Unsicherheiten und schwankende Kundenanforderungen diese Problematik zusätzlich verschärfen.

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen innovative Lösungen finden, die:

  • die Produktionskosten optimieren, 
  • die Effizienz steigern und
  • die Umweltauswirkungen reduzieren.

Automatisierung und fortschrittliche Software spielen dabei eine Schlüsselrolle, sodass diese Ziele erreicht werden können. Besonders Elektronikunternehmen sind gefordert, kostensparende Maßnahmen zu ergreifen, die langfristig auch ökologische Vorteile bieten.

Mitsubishi Electric stellt Lösungen bereit, die gezielt diese Herausforderung ansprechen und Unternehmen dabei unterstützen, Produktionskosten zu senken und Prozesse zu optimieren.

Unsere Automatisierungslösungen für die Reduzierung Ihrer Produktionskosten

Datenbasierte Optimierung für maximale Effizienz

Kostensenkung durch Transparenz und Effizienz – Ihre Plattform für alle Produktionsgeräte: Das Mitsubishi Electric Asset Portal

Das Asset Portal integriert alle Produktionsgeräte nahtlos, unabhängig vom Hersteller. Durch die zentrale Datenerfassung und KI-gestützte Analysen werden Kostentreiber präzise identifiziert und Optimierungspotenziale sichtbar gemacht:

✔ Reduzierung von Ausfallzeiten: Die Statusüberwachung aller Geräte ermöglicht eine vorausschauende Wartung. Frühzeitige Alarme verhindern ungeplante Stillstände und verlängern die Lebensdauer der Maschinen.

✔ Optimiertes Energiemanagement: Lastspitzen und unnötiger Energieverbrauch werden erkannt und reduziert – das senkt Energiekosten erheblich.

✔ Gezielte Prozessverbesserung: Vielfältige Analysemöglichkeiten und Templates ermöglichen eine individuelle Auswertung technischer Herausforderungen, um die Produktion effizienter zu gestalten.

Skalierbare Lösung – Investieren nach Bedarf

Das Mitsubishi Electric Asset Portal ist beliebig skalierbar. Unternehmen können klein starten, etwa mit wenigen Robotern, und die Lösung schrittweise auf die gesamte Anlage ausweiten. Dadurch entfallen hohe Anfangsinvestitionen, und der Erfolg kann zunächst analysiert werden, bevor weitere Ausbauschritte erfolgen.

Fazit: Kosten senken, Produktivität steigern

Mit dem Mitsubishi Electric Asset Portal erhalten Unternehmen ein leistungsstarkes Werkzeug, um Produktionskosten durch intelligente Datennutzung, effizientes Energiemanagement und vorausschauende Wartung nachhaltig zu reduzieren.

Jetzt kostenlos beraten lassen!
Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

Virtuelle Optimierung für maximale Effizienz

Kosten senken durch präzise Simulation – MELSOFT Gemini

Die GEMINI-Software ist eine fortschrittliche Simulationsplattform zur Optimierung von Fertigungsprozessen und Steigerung der Produktionseffizienz.

Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:
✔ Liniensimulation: Menschen, Roboter und AGVs in dynamischen Strömungslinien
✔ 3D-Interferenzprüfung: Simulation mechanischer Interferenzen
✔ Steuergeräte-Integration: Echtzeit-Logikvalidierung

Durch präzise Planung und Optimierung trägt GEMINI dazu bei, Produktionskosten nachhaltig zu senken.

Mit der Simulationsplattform erreichen Sie folgende Kosteneinsparungen:

Optimierung der Produktionsprozesse

GEMINI simuliert Fertigungsabläufe mit 3D-Modellen, um Ineffizienzen zu identifizieren und Ressourcenverschwendung zu vermeiden.

Vermeidung von Fehlern

Die Software ermöglicht eine frühzeitige Kollisionserkennung und präzise Schätzungen der Fertigungszykluszeiten, um teure Fehler zu vermeiden.

Reduzierung von Schulungsaufwand

Durch die Nachahmung von Prozessen vereinfacht GEMINI die Roboterprogrammierung und verkürzt den Schulungsaufwand.

Kontinuierliche Prozessüberprüfung

GEMINI ermöglicht die kontinuierliche Überwachung und Vorhersage von Änderungen an der Robotersteuerung, was die Effizienz steigert und Kosten senkt.

Von MELSOFT Gemini selbst überzeugen - 30-tägige Testversion verfügbar

Registrieren Sie sich jetzt, um kostenlos auf MELSOFT Gemini zuzugreifen und ihre Vorteile mit einer 30-tägigen Testversion zu erleben! Unsere Experten vor Ort werden sich umgehend per E-Mail mit allen Einzelheiten bei Ihnen melden.

Jetzt kostenlos beraten lassen!
Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

Kostenreduzierung durch smarte Analyse und frühzeitige Fehlererkennung

Genesis64: Visualisierung von Betriebsdaten

Die GENESIS64 Suite verbindet die Produktion mit der IT-Ebene eines Unternehmens. Sie ist für 64-Bit-Plattformen und OPC UA-Technologien entwickelt. GENESIS64 ermöglicht es, Fertigungs-, Energie- und Geschäftsdaten in Echtzeit zu sammeln und in einem sicheren, webfähigen Dashboard darzustellen.

Die gewonnenen Daten aus der Fertigungs-, Energie- und Geschäftsüberwachung ermöglichen eine präzise Analyse der Produktionsprozesse. Ineffiziente Abläufe können frühzeitig erkannt und optimiert werden, wodurch sowohl direkte Kosten wie Material- und Energiekosten als auch indirekte Kosten durch reduzierte Ausfallzeiten und Wartungsbedarf gesenkt werden.

Effiziente Kostenreduktion durch intelligente Analyse mit Facility AnalytiX

Facility AnalytiX ist ein Analyseprodukt von GENESIS64, das Fehler in Ihren Gebäuden oder Anlagen frühzeitig erkennt und diagnostiziert. Es organisiert wichtige Betriebsdaten in einem anlagenorientierten Netzwerk für Analyse, Visualisierung und Betrieb.

Jedes Analyseprodukt bietet zahlreiche Funktionen. Nutzer können eigene Berechnungen hinzufügen, um gezielt Kostentreiber zu identifizieren und anzugehen.

Mit Facility AnalytiX von folgenden Highlights profitieren:

Frühzeitige Fehlererkennung

Potenzielle Störungen und Ineffizienzen werden schnell diagnostiziert, was gezielte Wartungsmaßnahmen ermöglicht.

Reduzierte Wartungskosten

Durch präventive Maßnahmen sinken die Wartungskosten, und die Lebensdauer der Anlagen wird verlängert.

Effizientere Ressourcennutzung

Die Software fördert eine effizientere Nutzung von Ressourcen, was zu weiteren Kostensenkungen führt.

Fazit: Mit Facility AnalytiX Wartungskosten senken und Anlagenlebensdauer verlängern

Facility AnalytiX ermöglicht das frühzeitige Erkennen und Diagnostizieren von Fehlern in Gebäuden oder Anlagen. Diese Lösung identifiziert schnell potenzielle Störungen oder Ineffizienzen, wodurch gezielte Wartungsmaßnahmen ergriffen werden können. Dies führt zu geringeren Wartungskosten, einer längeren Lebensdauer der Anlagen und einer insgesamt effizienteren Nutzung von Ressourcen.

Unsere Lösungen unterstützen Sie bei jedem Schritt

Kontaktieren Sie uns für mehr Informationen!

Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.