MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Ausfallzeiten in der Produktion

Ungeplante Anlagenausfälle sind äußerst teuer und verursachen nicht nur Produktionsverluste, sondern auch hohe Folgekosten durch Verzögerungen in der Lieferkette. Besonders problematisch ist, dass die Fehleranalyse oft längere Zeit in Anspruch nimmt und ohne rechtzeitig bestellte Ersatzteile die Wiederinbetriebnahme weiter verzögert wird.

Durch vorausschauende Wartung und Echtzeitdaten können Unternehmen:
✅ Fehler frühzeitig erkennen
✅ Wartung gezielt planen
✅ Ersatzteile im Voraus bestellen

So lässt sich Ausfallzeiten minimieren, die Betriebsstabilität steigern und Kosten senken. Mitsubishi Electric bietet Lösungen, die dabei helfen, Anlagenausfälle zu vermeiden und Wartungsprozesse zu optimieren.

Unsere Automatisierungslösung für die Minimierung von Ausfallzeiten

Ausfallzeiten reduzieren mit KI-gestütztem Analysetool

Das Mitsubishi Electric Asset Portal: Kontinuierliche Überwachung von Robotern für optimierte Performance

Das Asset Portal bietet eine effektive Lösung zur Reduzierung von Ausfallzeiten und Steigerung der Produktionsverfügbarkeit. Durch die zentrale Datenerfassung und KI-gestützte Analysen werden die Roboter kontinuierlich überwacht und Optimierungspotenziale sichtbar gemacht. Dadurch kann eine bessere Organisierung und Planung ermöglicht werden:

✔ Die Statusüberwachung aller Geräte gibt Informationen zum Wartungsbedarf

✔ Frühzeitige Alarme verhindern ungeplante Stillstände und verlängern die Lebensdauer der Maschinen

✔ Gezielte Wartungsmaßnahmen können effizient geplant werden 

✔ Geringerer Einsatz von Wartungspersonal 

Fazit: Wartungsbedarf frühzeitig identifizieren, Ausfallzeiten verringern

Mit dem Mitsubishi Electric Asset Portal können Ausfälle frühzeitig vermieden werden durch die Planung gezielter Wartungsmaßnahmen. Dies wirkt sich außerdem maßgeblich auf die Verlängerung der Maschinenlebensdauer aus.

Jetzt kostenlos beraten lassen!
Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

Unsere Lösungen unterstützen Sie bei jedem Schritt

Kontaktieren Sie uns für mehr Informationen!

Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.