MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Hier startet Ihr Weg zur Digitalisierung

Das Bewusstsein, sein Unternehmen in Richtung Digitalisierung zu pushen, ist bei vielen verankert. Nur fehlt häufig die Idee, wo man beginnen soll. 

Wir stellen Ihnen verschiedenen Ansätze vor, wie Sie die ersten Schritte mit wenig Aufwand meistern können, um Ihre Produktion zukunftssicher zu gestalten. 

GENESIS V11 - Die Digitalisierungsplattform für sichere, skalierbare Lösung für Smart Factory

GENESIS V11 von Mitsubishi Electric Iconics Digital Solutions (MEIDS) wurde für die Industrie 4.0 entwickelt und vereint Sicherheit, unbegrenzte Skalierbarkeit und nahtlose Systemintegration in einer Lösung. Ob unternehmensweite Steuerung und Datenarchivierung, situationsbezogene Visualisierung und Alarmierung oder umfassende Analysefunktionen – mit der GENESIS Suite wird all das nahtlos möglich.

GENESIS V11 bietet dem Kunden zentrale Vorteile:

• Maximale Sicherheit – von Anfang an gedacht: Schutz sensibler Produktionsdaten durch zertifizierte Sicherheitsarchitektur und moderne Authentifizierung.
• Skalierung ohne Limit – kein Tag zu viel: Keine Begrenzung bei Nutzung oder Datenerfassung – ideal für kleine Anlagen bis hin zu global verteilten Standorten.
• Nahtlose Integration – die Plattform, die verbindet: Reibungslose Anbindung bestehender Systeme und Geräte – minimiert Projektzeiten und Komplexität.

GENESIS V11 ist die ideale Digitalisierungsplattform für Unternehmen, die auf sichere, skalierbare und integrationsstarke Lösungen setzen. Ob Produktionslinie oder Unternehmenszentrale – mit GENESIS V11 erhalten Sie eine robuste, zukunftssichere Basis für Ihre Smart Factory.

MELSOFT Gemini - Digitaler Zwilling für reale Effizienz

MELSOFT Gemini ist ein leistungsstarker 3D-Simulator für die Planung und virtuelle Inbetriebnahme von Maschinen und Anlagen. Die Software unterstützt Entwickler bei der frühzeitigen Validierung von Steuerungslogiken und Bewegungsabläufen – direkt gekoppelt an reale SPS-Programme und Industrieroboter. 

MELSOFT Gemini bietet drei zentrale Vorteile:

• Virtuelle Inbetriebnahme: Steuerung und Bewegungen realitätsnah im digitalen Modell testen
• Optimierungspotenzial erkennen: Simulationsergebnisse analysieren, Engpässe sichtbar machen
• Systemnahe Integration: Direktanbindung an Automatisierungssysteme und automatische Programmerstellung

MELSOFT Gemini verkürzt Engineering-Zyklen, senkt Fehlerkosten und schafft Transparenz in der Anlagenplanung.

Durch den Einsatz digitaler Zwillinge lassen sich Inbetriebnahmekosten deutlich reduzieren – ein praxisnaher Hebel für mehr Kosteneffizienz in der digitalen Fabrik.

    MELSOFT MaiLab - Ihr digitaler Datenanalyst

    Mit Melsoft MaiLab stellt Mitsubishi Electric ein leistungsfähiges Tool zur Verfügung. Es ermöglicht die Analyse und Bewertung von Produktionsdaten direkt an der Maschine - ohne externe Cloud-Ressourcen. Die Software nutzt integrierte KI-Funktionen zur Mustererkennung, Prozessüberwachung und vorbeugenden Instandhaltung. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv aufgebaut. So können auch Anwender ohne Data-Science-Kenntnisse datenbasierte Entscheidungen treffen.


    Melsoft MaiLab ist vollständig kompatibel mit Melsec-Steuerungen. Verschiedene Industrieprotokolle sorgen für eine einfache Integration in bestehende Automatisierungssysteme.

    Dadurch profi tieren Unternehmen von:
    • Lokaler Datenanalyse mit ML/KI-Funktionen –unabhängig von der Cloud
    • Einfache Einbindung über Standardprotokolle
    • Datenbasierte Anpassung über das Asset Portal
    • Anomalieerkennung und Prozessoptimierung in Echtzeit direkt an der Maschine

    MaiLab gibt als persönlicher KI-Datenanalyst in der Fertigung klare Handlungsempfehlungen – ohne manuelle Auswertung oder tieferes Fachwissen in Statistik oder Machine Learning.

    Starten Sie jetzt!

      Robuste effiziente Antriebstechnik für die Recyclingindustrie

      Viele Anlagen arbeiten noch mit mechanischen Antrieben – ineffizient und wartungsintensiv. Die Umrüstung auf moderne Frequenzumrichter von Mitsubishi Electric bringt hier schnell spürbare Vorteile: mehr Effizienz, weniger Energieverbrauch und höhere Anlagenverfügbarkeit. Die Geräte sorgen für eine präzise Antriebssteuerung, lassen sich nahtlos in offene Netzwerke integrieren und bilden die Basis für die Digitalisierung.

      Über das Asset Portal werden Betriebsdaten erfasst und analysiert, was die Grundlage für gezielte Verbesserungsmaßnahmen bildet. In Kombination mit einem Drive-Controller erhöht sich die Motorauslastung abhängig vom Materialfluss, während der Energieverbrauch sinkt. Predictive Maintenance reduziert Ausfallzeiten und macht Wartung planbar.

      Vorteile auf einen Blick:


      • Bis zu 30 Prozent mehr Produktivität bei 20 Prozent weniger Energieverbrauch
      • Digitale Vernetzung durch offene Netzwerkschnittstellen
      • Datenbasierte Anpassung über das Asset Portal
      • Vorausschauende Wartung senkt Stillstände und Kosten
      • Branchenübergreifend einsetzbar

      Einfach umrüsten – schnell profitieren.

      Auch veraltete, mechanisch betriebene Anlagen lassen sich problemlos modernisieren und es lohnt sich – oft schon nach einem Jahr.

        Präzise Roboterlösungen für die moderne Elektronikfertigung

        Die Elektronikfertigung ist ein sensibles Feld und erfordert höchste Präzision, Rückverfolgbarkeit und Prozesssicherheit. Mitsubishi Electric bietet mit seinen Automatisierungskomponenten und den Robotern maßgeschneiderte Lösungen für die Grundlage einer digitalen Automatisierung. Die kompakten, schnellen und hochpräzise Roboter optimieren Fertigungsprozesse wie Montage und Inspektion von Steckverbindern und Komponenten, Funktions- und In-Circuit-Tests, Löten und Verpacken von elektronischen Leiterplatten. 

        Dadurch profitieren Unternehmen von:

        • ESD- und Reinraumzertifizierte Roboter – Schutz sensibler Elektronikkomponenten vor elektrostatischen Entladungen und Partikelkontamination
        • Integrierte Kraftsensor-Technologie – Präzise Kraftregelung für empfindliche Bauteile wie Leiterplatten und Mikroelektronik, verhindert Beschädigungen bei der Montage und Inspektion
        • iQ-R Integration & KI-Software – Vernetzte, intelligente Produktion mit OPC UA/MQTT-Anbindung für verbesserte Rückverfolgbarkeit und Prozesskontrolle
        • Flexibilität & Erweiterbarkeit – das weltweit größte Angebot an SCARA und Knickarm-Robotern bis 20 kg für Pick & Place, präzise Bauteilpositionierung und automatisierte Qualitätssicherung

        Setzen Sie auf bewährte Technik und innovative Digitalisierungslösungen für mehr Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit in der Elektronikproduktion!

          Schrittweise und smart zur digitalen Fertigung

          Mit Smart Manufacturing Kaizen Level (SMKL) will Mitsubishi Electric eine einfach umsetzbare Digitalisierung von Produktionsstätten ermöglichen. Das Konzept, basierend auf der Kaizen-Philosophie, unterstützt Unternehmen dabei, ihre Prozesse Schritt für Schritt gezielt und effizient zu verbessern – von klein nach groß, von der Datenerfassung über die Visualisierung und Analyse bis hin zur Prozessoptimierung

          Anwender profitieren dabei von:

          • Strukturierten Digitalisierungsprozessen: Das SMKL-Konzept gliedert die Digitalisierung in verschiedene Phasen, so dass bestehende Produktionsanlagen nahtlos modernisiert und integriert werden können. Von der einzelnen Maschine bis zur gesamten Supply Chain.
          • Moderne Software für mehr Effizienz: z.B. MELSOFT Gemini 3D-Simulator zur digitalen Vorverifizierung von Produktionslinien. MELSOFT VIXIO für KI-gestützte visuelle Inspektionen zur Fehlererkennung. SCADA- und IoT-Lösungen, die Echtzeitüberwachung und Prozessoptimierung ermöglichen.
          • Nachhaltige Vorteile für Unternehmen: Dazu zählen verbesserte Produktionsprozesse durch digitale Analysen, reduzierte Stillstandszeiten und optimierte Ressourcennutzung, frühzeitige Fehlererkennung und vorausschauende Wartung sowie Anpassung an individuelle Digitalisierungsbedarfe.

          Mit dieser Kombination aus Softwarelösungen und Automatisierungssystemen bietet Mitsubishi Electric eine ganzheitliche Lösung für eine zukunftssichere, vernetzte Fertigung.

          Offene Netzwerke entscheidend für präzise Antriebstechnik

          Die Digitalisierung treibt die Notwendigkeit vernetzter Ma­schinen und Systeme voran. Offene Netzwerkanbindungen wie OPC UA und OPC UA FX sind entscheidend für präzise Antriebstechnik und setzen neue Maßstäbe in der herstel­lerübergreifenden Kommunikation. Der Einstieg in offene Netzwerke beginnt mit Multinetzwerk-Komponenten. Ser­voregler, die Protokolle wie Ethercat, Ethernet/IP, Profinet und CC-Link-IE TSN unterstützen, ermöglichen eine flexible und standardisierte Integration. 

          Unternehmen profitieren dabei von 

          - einer flexiblen, herstellerunabhängigen Kombination der Automatisierungskomponenten

          - reduzierten Engineering Kosten 

          - KI-basierte Analyse und digitale Zwillinge, die eine vorausschauende Wartung und realistische Simulationen ermöglichen

          Servosysteme von Mitsubishi Electric sind damit nicht nur präzise Antriebseinheiten, sondern auch zentrale Elemente einer zukunftsorientierten, vernetzten Produktion.

          Das Asset Portal - herstellerunabhängige transparente Anbindung Ihrer Assets

          Mit dem Asset Portal haben Sie Ihre Produktion im Blick. Es vereint alle Ihre Produktionsgeräte auf einer benutzerfreundlichen, zentralen Plattform. Optimierungspotentiale lassen sich dank der transparenten Übersicht und der integrierten Analysetools sofort erkennen. 

          Der große Vorteil sind die offenen Standards. Dadurch lassen sich sämtliche Geräte mühelos einbinden - für eine nahtlose Digitalisierung und maximale Effizienz.

          Wie sie die Profitabilität Ihrer Betriebsabläufe mit dem Mitsubishi Electric Asset Portal steigern können, erfahren Sie hier!

          Kontaktformular

          0/255
          Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.