MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Der Joker für Ihre Produktion: Servo Open Network

Die beste Antwort auf jede Herausforderung

In der vernetzten Industrie ist Flexibilität Trumpf! Mit Servo Open Network halten Sie das Ass in der Hand, um Ihre Antriebstechnik zukunftssicher und leistungsstark zu gestalten.

Setzen Sie jetzt auf die beste Lösung für Ihre Produktion!

Jetzt Kontakt aufnehmen
Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

Warum Servo Open Network der Joker für Ihre Produktion ist?

Im Zeitalter der Digitalisierung ist die Vernetzung von Maschinen, Systemen und Anlagen ein entscheidender Erfolgsfaktor. Offene Netzwerkanbindungen spielen dabei eine zentrale Rolle, um eine herstellerübergreifende Integration und flexible Produktionsumgebungen zu ermöglichen.

Servo-Systeme von Mitsubishi Electric sind damit nicht nur präzise Antriebseinheiten, sondern auch zentrale Elemente einer zukunftsorientierten, vernetzten Produktion.

Ihr Vorteil: Ob EtherCAT, Profinet® , CC-Link IE Field oder Ethernet / IP™ – Sie haben ab sofort für alle Systeme eine kompatible wie leistungsfähige Antriebslösung zur Hand.

Vorteile von Servo Open Network

Durchgängige Datenverfügbarkeit

Eine lückenlose Datenverbindung ermöglicht eine optimale Steuerung und Analyse Ihrer Produktionsprozesse, um Effizienz und Präzision zu steigern.

Schnelle Inbetriebnahme dank Standardisierung

Mit den standardisierten Protokollen CiA 402 und OPC UA FX wird die Integration Ihrer Systeme schnell und reibungslos – ganz ohne komplizierte Anpassungen.

Geringere Kosten und reduziertem Wartungsaufwand

Mit standardisierten Protokollen entfällt der Bedarf an zusätzlichen Gateways, was sowohl die Kosten senkt als auch den Wartungsaufwand reduziert.

KI-basierte Analyse und digitale Zwillinge

Moderne Technologien wie KI-basierte Analysen und digitale Zwillinge bieten vorausschauende Wartung und realistische Simulationen, die Ihre Produktion langfristig optimieren.

Machen Sie Ihr Unternehmen fit für die Zukunft!

Für jedes Netzwerk das passende Paket

Die Übersicht: Schnelle Inbetriebnahme für jedes Netzwerk

Jetzt Kontakt aufnehmen
Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

Kein Joker im Spiel? Dann riskieren Sie diese Nachteile!

Wenn Sie auf ein geschlossenes System setzen, verlieren Sie nicht nur an Flexibilität, sondern riskieren auch steigende Kosten und einen erheblichen Aufwand bei der Integration und Wartung. Ohne ein offenes Netzwerk gehen Sie Nachteile ein, die Ihre Produktion langfristig behindern können.

🔻 Eingeschränkte Interoperabilität – Kein offenes Netzwerk? Dann bestimmen proprietäre Systeme Ihre Spielregeln! Das Nachrüsten oder Skalieren von Systemen wird zur Herausforderung, da Sie an ein bestimmtes Hersteller-Ökosystem gebunden sind.

🔻 Höhere Kosten – Ohne offene Standards müssen Sie zusätzliche Gateways und Schnittstellenmodule einplanen, was Ihr Budget belastet. Zudem entwickelt jeder Hersteller eigene Lösungen, was zu höheren Wartungskosten und einem ineffizienten Service führt.

🔻 Schwierige Inbetriebnahme – Proprietäre Software macht die Systemintegration komplizierter und langsamer.

🔻 Geringere Datenverfügbarkeit – Ohne offene Netzwerkanbindungen fehlt die Transparenz, die für die Optimierung Ihrer Produktionsprozesse notwendig ist.

Machen Sie Ihr Unternehmen fit für die Zukunft und setzen Sie auf Servo Open Network!

Unsere Servosysteme – Ihr Ass im Ärmel

Unsere Servosysteme passen sich Ihren Anforderungen an – nicht umgekehrt! Mit einer großen Auswahl an Servomotoren finden Sie stets die perfekte Lösung für jede Maschine und Anwendung.

Mitsubishi Electric bietet eine breite Palette an Servo- und Motion-Produkten – von einachsigen Lösungen bis hin zu hochpräzisen, synchronisierten Systemen mit bis zu 256 Achsen. 

Unsere leistungsstarken Servoverstärker optimieren Dreh-, Linear- und Direktantriebsmotoren und sorgen für maximale Präzision, Effizienz und Produktivität.

Die Vorteile der Servosysteme von Mitsubishi Electric

Kompakte Bauform

- Bis zu über 50 % geringeres Volumen - Höchstmaß an Flexibilität bei der Konstruktion, speziell bei eingeschränkten Platzverhältnissen

Internationale Standards

- EU-Richtlinie 73/23/EEC und 98/37/EC - CE-Kennzeichnung - UL, cUL und GOST zertifiziert

Einfaches One-Touch-Tuning

- Automatische Einstellung der Servo-Parameter im Betrieb - Optimale Systemleitung 24/7 - Benutzerfreundliche Einrichtung des Systems mit dem PC

Plug & Play

- Konfigurieren statt programmieren Dank vorbereiteter Softwarebausteine - Schnelle, fehlerfreie Inbetriebnahme durch vorkonfektionierte Leitungen in verschiedenen Längen

Breites Leistungspotential

- Ausgangsleistungen von 0,05 bis 22 kW - Flexibler Motorenanschluss und große Auswahl verschiedener Motoren

Umfassende Sicherheitsfunktionen

- STO und SS1 nach EN 61800-5-2 - Optional: SS2, SOS, SLS, SBC und SSM - Sicheres Netzwerk CC-Link IE Field

Produktübersicht der Servosysteme MELSERVO

Steigern Sie die Effektivität Ihrer Maschinen mit der neuen MELSERVO J5 Reihe.
Mensch, Maschine und Umwelt in perfekter Harmonie.
Alles in Einem. Der MR-JET
Jetzt Kontakt aufnehmen
Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

Weitere Dokumente

Laden Sie hier den Flyer herunter und erfahren Sie mehr über die Vorteile von Servo Open Network und die flexible Einsetzbarkeit der MELSERVO MR-J4 Servoserie. Informieren Sie sich ausführlich über die nahtlose Integration offener Netzwerkverbindungen und wie Sie Ihre Produktionsprozesse optimieren können.
Laden Sie hier den Flyer herunter und erfahren Sie mehr über das MELSERVO MR-J5 Servo Motion System. Entdecken Sie die fortschrittliche Servotechnologie mit KI-basierter Wartung, Hochleistungsverstärkern und nahtloser Netzwerkintegration für maximale Präzision und Effizienz.
Laden Sie sich hier den Flyer herunter und erfahren Sie mehr über das MELSERVO MR-J5 Servo Motion System mit EtherCAT. Entdecken Sie Safety over EtherCAT (FSoE), leistungsstarke Servoverstärker und präzise Servomotoren für maximale Effizienz und Flexibilität in Ihrer Produktion.

Kontaktieren Sie uns - Wir sind für Sie da

Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.