Energiekosten senken, bestehende Hydraulikanlagen weiter nutzen
Hydraulikanlagen verursachen in vielen Produktionsumgebungen unnötig hohe Energiekosten. Besonders bei Pressen, Gießmaschinen und hydraulischen Aggregaten laufen Motoren dauerhaft mit voller Drehzahl, unabhängig vom tatsächlichen Leistungsbedarf.
Mit einer intelligenten Retrofit-Lösung aus Frequenzumrichter, drehzahlgeregelter Pumpensteuerung und energieeffizienten Synchron Reluktanz-Motorsystemen lassen sich Energieverbrauch, Wärmeverluste und Betriebskosten deutlich reduzieren.
Warum klassische Hydrauliksysteme ineffizient arbeiten
In vielen bestehenden Hydraulikanlagen werden Pumpenmotoren häufig über ein Schütz eingeschaltet und laufen permanent mit voller Drehzahl. Die tatsächliche Last wird anschließend über Ventile oder Drosselmechanismen geregelt. Die überschüssige Energie wird dabei nicht genutzt, sondern in Wärme umgewandelt. Dadurch entstehen hohe thermische Verluste und ein zusätzlicher Energiebedarf für Kühlung oder Lüfter.
Typische Probleme:
- Hohe Verlustleistung durch Drosselventile
- Überhitzung des Hydrauliköls
- Permanenter Volllastbetrieb
- Hoher Stromverbrauch im Leerlauf
- Unnötige Wärmeentwicklung
- Erhöhter Kühlbedarf
Gerade bei Anwendungen mit wechselnden Lasten bietet ein Hydraulik-Retrofit enormes Einsparpotenzial.
Energie sparen durch intelligente Drehzahlregelung
Durch den Einsatz eines Frequenzumrichters wird die Drehzahl der Hydraulikpumpe exakt an den aktuellen Bedarf angepasst.
Wird beispielsweise ein Hydraulikzylinder zurückgefahren oder befindet sich die Applikation im Leerlaufbetrieb, reduziert der Mitsubishi Electric Frequenzumrichter automatisch die Drehzahl oder stoppt den Motor vollständig.
Bereits eine geringe Drehzahlreduktion kann erhebliche Auswirkungen auf die Leistungsaufnahme haben:
- 20 % geringere Drehzahl
- bis zu 50 % reduzierte Leistungsaufnahme
Besonders im Leerlaufbetrieb von Pumpen oder Lüftern entstehen dadurch deutliche Energieeinsparungen.
Retrofit: Hydraulikanlagen mit Frequenzumrichter
Die Kombination aus moderner Antriebstechnik und intelligenter Steuerung schafft eine energieeffiziente Gesamtlösung.
Durch die drehzahlgeregelte Steuerung der Hydraulikpumpe wird die Leistung exakt an den tatsächlichen Bedarf angepasst. Dadurch entstehen deutlich geringere Energieverluste als bei konventionellen Hydrauliksystemen mit konstant laufenden Motoren und Drosselventilen.
Typische Anwendungen für energieeffiziente Hydrauliksysteme
SynRM-Motoren für maximale Energieeffizienz in Hydrauliksystemen
Neben der intelligenten Drehzahlregelung spielt auch die Wahl des Motors eine entscheidende Rolle für die Energieeffizienz moderner Hydraulikanlagen. Synchron-Reluktanzmotoren (SynRM) wurden speziell für den hoch effizienten Betrieb mit Frequenzumrichtern entwickelt und kombinieren hohe Energieeffizienz mit robuster Industrieperformance.
Dadurch ergeben sich mehrere Vorteile:
- hohe Wirkungsgrade,
- geringe Rotorverluste,
- reduzierte Wärmeentwicklung,
- kompakte Bauweise,
- energieeffizienter Betrieb im Teillastbereich.
Gerade in Hydraulikapplikationen mit wechselnden Lasten und langen Betriebszeiten bietet diese Technologie erhebliche Vorteile gegenüber klassischen Asynchronmotoren.
FAQ – Häufige Fragen zum Hydraulik Retrofit
Jetzt Hydraulikanlagen effizient modernisieren
Optimieren Sie bestehende Hydrauliksysteme mit intelligenter Drehzahlregelung, moderner Antriebstechnik und energieeffizienten Motorsystemen. Wir beraten Sie sehr gerne. Kontaktieren Sie uns über das Kontaktformular und wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen melden.