Mehr Leistung auf minimaler Stellfläche
In der pharmazeutischen Produktion ist die verfügbare Reinraumfläche häufig begrenzt. Die kompakte Roboterzelle palettiert bis zu 10 TUBs pro Minute auf einer Stellfläche von lediglich 1500 x 1300 mm. Abhängig von der Nestkonfiguration entspricht dies einer Produktionsleistung von bis zu 1600 Primärpackmitteln pro Minute. So lassen sich hohe Durchsätze auf minimaler Produktionsfläche realisieren.
Produktschonendes Handling sensibler Primärpackmittel
Fertigspritzen, Vials und Karpulen aus Glas oder Kunststoff stellen hohe Anforderungen an das Handling. Das präzise Zusammenspiel der MELFA FR-Roboter mit der Robotronic Soft-Touch-Technologie ermöglicht ein kontrolliertes Aufnehmen, Bewegen und Absetzen der TUBs. Mechanische Belastungen werden minimiert und die TUBs reproduzierbar auf der Palette positioniert.
Integrierte Automatisierung aus einer Hand
Robotik, Steuerungs- und Antriebstechnik sowie die Bedienoberfläche sind innerhalb einer durchgängigen Automatisierungsplattform aufeinander abgestimmt. Dies vereinfacht die Systemintegration und ermöglicht koordinierte Bewegungsabläufe, eine transparente Diagnose sowie eine effiziente Wartung.