MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Kompakte Leistung, intelligentere Steuerung

Kompakt, vernetzt und für die Automatisierung entwickelt.

Erleben Sie intelligente Steuerung, vorausschauende Wartung und Energieeffizienz – vereint in einem Frequenzumrichter, der für nahtlose Integration und langfristige Leistung gebaut ist: Der kompakte Frequenzumrichter der FR-D800 Serie von Mitsubishi Electric

Die D800-Serie macht Ihre Systeme zukunftssicher – mit intuitiver Einrichtung und fortschrittlicher Energiespartechnologie.

Intelligente Funktionen, maximale Wirkung

Schnelle und effiziente Verkabelung

Mit der klappbaren Frontabdeckung, der integrierten Verdrahtungsabdeckung und den Federkraftklemmen vereinfacht der FR-D800 die Installation und reduziert den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Verdrahtung erheblich.

Schnelle und einfache Einrichtung

Konfigurieren Sie die Parameter über USB-C - keine zusätzliche Stromversorgung oder Verkabelung erforderlich. Außerdem können die CPU und der Speicher des Frequenzumrichters nur über USB-C mit Strom versorgt werden, und das Hochladen von Parametern mit der FR Configurator-Software ist mühelos.

Umweltfreundlich und energieeffizient

Reduziert den Energieverbrauch und die CO₂-Emissionen mit effizienten Motoren (einschließlich hocheffizienter Synchronmotoren), intelligenter CO₂-Nachverfolgung und geringem Standby-Stromverbrauch - während recycelte Materialien, digitale Dokumentation und kompaktes Design den Ressourcenverbrauch reduzieren.

Flexible Motorkompatibilität

Der D800 kann mit verschiedenen Arten von hocheffizienten Synchronmotoren (einschließlich Permanentmagnetmotoren) betrieben werden - es sind keine unterschiedlichen Modelle oder Konfigurationen erforderlich.

Führende Funktionen in der vorausschauenden und präventiven Wartung

Die erweiterte Überwachung hilft bei der Planung der Wartung und der Vermeidung von Ausfallzeiten. Verfolgt den Verschleiß von Teilen, erkennt frühzeitige Fehler und unterstützt die Diagnose mit integrierten Tools. Dies wird durch Funktionen erreicht, die auf KI, maschinellen Lernalgorithmen oder einer Kombination aus beidem basieren.

Führende Leistung in der kompakten Antriebsklasse

Unterstützt sowohl Induktions- als auch verschiedene Synchronmotoren - einschließlich Permanentmagnetmotoren - von vielen Anbietern. Auto-Tuning und eine fortschrittliche Vektorsteuerung sorgen für eine stabile, drehmomentstarke Leistung bei allen Drehzahlen - ideal für anspruchsvolle Anwendungen wie Aufzüge und Systeme mit kurzen Zykluszeiten.

Schnelles Set-Up, volle Flexibilität und intelligente Effizienz

Der FR-D800 ermöglicht eine schnelle und einfache Einrichtung mit USB-C-Konfiguration - ohne zusätzliche Verkabelung oder Stromversorgung. Das kompakte Design und die intelligenten Verdrahtungsfunktionen sparen Installationszeit und reduzieren den Arbeitsaufwand. 

Der kompakte Frequenzumrichter ist mit Motoren vieler Hersteller kompatibel und bietet somit volle Flexibilität. Der energieeffiziente Betrieb und die KI-gesteuerten Wartungsfunktionen helfen, Kosten zu senken und Ausfallzeiten zu vermeiden.

Geeignet für eine breite Palette von Anwendungen

Ventilatoren und Pumpen

Mixer

Förderbänder

Anwendungsbeispiele

Automatischer Neustart für ununterbrochenen Luftstrom

HerausforderungLösung
Automatischer Neustart des Geräts - auch im Falle einer StörungDie Wiederholungsfunktion ermöglicht dem Frequenzumrichter, sich bei einer aktivierten Schutzfunktion automatisch zurückzusetzen und den Betrieb selbstständig wieder aufzunehmen.

Effizienter Fluss, minimale Ausfallzeiten

HerausforderungLösung
Sicherstellung eines schnellen und einfachen Systemneustarts nach einem StromausfallAutomatischer Neustart nach einem Stromausfall, damit das System zu seiner ursprünglichen Geschwindigkeit zurückkehren kann

Reibungsloser und stabiler Transport für jede Ladung

HerausforderungLösung
Aufrechterhaltung eines stabilen Transports verschiedener Lasten auf dem FörderbandDie fortschrittliche magnetische Flussvektorregelung ermöglicht ein hohes Drehmoment auch im niedrigen Drehzahlbereich – für einen stabilen Transport, unabhängig von der Art der Last.
Reduziert das Risiko, dass die transportierte Ladung beim Start der Förderbänder verrutscht oder herunterfälltDie S-Kurven-Beschleunigungs- und -Verzögerungssteuerung reduziert Stoßbelastungen beim Start und verhindert ein Herunterfallen der Ladung.

Verbesserte Sicherheitsstandards

Funktionale Sicherheit - ohne zusätzliche Kosten.

Da der Frequenzumrichter ein IoT-fähiges Gerät ist, unterstützt er mehrere industrielle Ethernet-Protokolle (wie Profinet und Ethernet/IP) und ermöglicht ein einfaches Umschalten zwischen diesen Protokollen mithilfe der kostenlosen FR Configurator-Software, mit der Sie die Firmware aktualisieren können, um sie an den Controller anzupassen und das Standardnetzwerk einzurichten.

Das Gerät erfüllt außerdem wichtige Sicherheitsstandards, wie z. B.:

  • EN ISO 13849-1, PLd/Cat.3​
  • EN 61508, EN 61800-5-2, SIL2