Roboter Wartung - Leicht gemacht!
Wartungskosten - ein wichtiger Bestandteil der Betriebskosten von Robotern
In einigen Fällen können die Wartungskosten einen erheblichen Anteil an den Betriebskosten eines Roboters ausmachen.
Besonders in industriellen Anwendungen, in denen Roboter kontinuierlich und in anspruchsvollen Umgebungen arbeiten, können die Wartungskosten höher sein, um sicherzustellen, dass der Roboter effizient und zuverlässig funktioniert.
Mitsubishi Electric zeichnet sich durch anwenderfreundliche Roboter Wartungen aus
Mitsubishi Electric hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine pflegeleichte und kostenattrative Wartung für Roboterkunden bereitzustellen.
Wir sind Ihr kompetenter Partner für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Robotersysteme.
Eine problemlose und pflegeleichte Wartung ist daher ein Kernelement in unserer Produktentwicklung und in unserem Serviceangebot. Unser zuverlässiger Service garantiert einen reibungslosen Betrieb und planbare und maximale Produktivität.
Vorteile unserer Roboterwartung
Klicken Sie auf die folgenden Punkte, um mehr über die Vorteile unserer pflegeleichten Roboter zu erfahren:
Wartungsschulungen für Roboter von Mitsubishi Electric
Im Folgenden bieten wir Ihnen Wartungsschulungen für unsere Knickarmroboter und Scara Robotersysteme an.
Die Schulungen decken die Überprüfung und Wartung der Robotersysteme ab. Wir passen uns flexibel an Ihre Bedürfnisse an: Die Schulungen können sowohl an unseren Schulungssystemen in unseren Servicezentren oder an unseren Robotern aus Ihrer eigenen Applikation an Ihrem Standort durchgeführt werden.
Wir bieten gerne auch kundenspezifische Lösungen und langfristige Laufzeitoptionen auf Kundenwunsch an.
Predictive Maintenance und Preventive Maintenance mit anwenderfreundlichen KI
Die Roboter von Mitsubishi Electric können mit der innovativen MelfaSmart Plus, einer modularen KI-Karte, ausgerüstet werden. Diese Karte enthält KI-Funktionen, die eine äußerst effiziente und frühzeitige Wartung ermöglichen.
Die KI-Funktion Predictive Maintenance hilft Ausfälle von Robotern zu reduzieren, indem sie Abweichungen im Programmablauf erkennt. Die Stillstandszeiten der Produktionsanlagen werden somit reduziert.
Die KI-Funktion Preventive Maintenance überwacht den Betriebszustands des Roboters und trägt dazu bei, den Zustand des Roboters zu verwalten. Die Wartung ist jetzt noch effizienter.
Vorteile der KI Predictive und Preventive Maintenance
Die KI-Funktion Predictive Maintenance bietet viele Vorteile an, unter anderem
- Verhinderung von Roboterausfällen durch Überwachung von mehr Teilen als nur Schmierfett und der Zahnriemen
- Erhöhung der Lebensdauer der Teile durch Wartungssimulation
- Optimierung der Produktionsprozesse durch optimalen Einsatz der Roboter
- Anwenderspezifischere Wartung der Roboter durch Herausgabe von Empfehlungen basierend auf der Auflastung
Funktionen KI Predictive und Preventive Maintenance
Die KI-Funktion Predictive Maintenance hält viele Funktionen inne. Klicken Sie auf die folgenden Aspekte, um mehr Informationen zu erhalten:
Cloud Applikation für eine einheitliche Wartung aller Roboter
Mitsubishi Electric bietet eine Robot Cloud Wartung Lösung an, um die intelligente und effiziente Verwaltung von Robotern in Produktionslinien zu ermöglichen.
Diese Lösung adressiert die Herausforderung, Diagnoseinformationen von jedem Roboter zu extrahieren, und bietet die Möglichkeit, den Status und Zustand aller Roboter leicht und einheitlich zu überwachen.
Vorteile der Cloud Lösung
Die Cloud Wartung bietet viele Vorteile an, unter anderem:
- Zeitersparnis durch ganzheitliche Extraktion von Diagnoseinformationen zu allen Robotern
- Ganzheitliches Management bei einem Mix von verschiedenen Anlagen und Roboterherstellern
- Schnelle Erfassung der Status und Zustände aller Roboter
- Proaktives Wartungsmodell, statt eines reaktiven Wartungsmodells
Funktionen der Cloud Wartung
Die Cloud Wartung bietet viele Funktionen an, unter anderem
- Erschaffung einer standardisierten und leicht nutzbaren Lösung für die Wartung von Roboter
- Visualisierung von Wartungsinformationen, Alarmzuständen und historischen Daten
- Integration mit ERP Systemen zur automatischen Erstellung von Wartungsaufträgen auf Grundlage anpassbarer Fehlerregeln
- Integrierte Unterstützung des Konzepts des digitalen Zwillings zur Beschleunigung der Anwendungsentwicklung und der Massenbestandskonfiguration
Haben Sie weitere Fragen?