Entdecken Sie die CR-Serie: sechs leistungsstarke SCARA- und Knickarmrobotermodelle, sofort einsatzbereite Komplettsets und kostenfreie Schulungen. Konzipiert für einen schnellen und wirtschaftlichen Einstieg in die industrielle Automatisierung. Die Roboter eignen sich ideal für Retrofit-Projekte, Neuanlagen sowie kostenbewusste Automatisierungsvorhaben.
Komplettset inklusive Robotersteuerung, Roboter-Programmier- und Simulations-Software, Bediengerät, Maschinenkabel, intern verlegter Pneumatik und elektronischen Leitungen sowie eine Netzwerkkarte nach Wahl.
Die CR-Serie im Überblick: Einfacher Einstieg in die industrielle Robotik
Die CR-Serie wurde für einen niedrigschwelligen Einstieg und maximale Wirtschaftlichkeit entwickelt. Dank der kompakten, leichten Bauweise, dem vereinfachten Antriebssystem und einer optimierten Armstruktur eignet sich die CR-Serie ideal für Pick-and-Place-Anwendungen, Materialhandling, Be- und Entladeprozesse sowie für komplexere Bewegungsabläufe.
Reduzierte Anschaffungskosten durch optimierte Produktion
Schnelle Implementierung
Ideal für kleine und mittlere Anwendungen
Keine separate „Low-End“-Technologie
Keine Einschränkung der Plattform
Keine versteckten Folgekosten
Durch eine optimierte Lieferkettenstruktur sowie dem Verzicht auf die optional erhältliche I/O-Karte ist diese Modellvariante kostenoptimiert. Die Kostenvorteile werden direkt an Sie weitergegeben, bei gleichzeitig bewährten Standards in Qualität, Performance und Zuverlässigkeit.
Komplettsets für kalkulierbare Projekte
Neben dem Roboter als Einzelstück bieten wir Ihnen auch ein praktisches Einsteiger-Komplettset an, mit dem Sie sofort loslegen können. Der Erwerb eines vollumfänglichen Einsteigersets beinhaltet:
Training
Robotersteuerung
Bediengerät
Roboter-Programmier- und Simulations-Software
Netzwerkkarte nach Wahl
Maschinenkabel
Intern verlegte Pneumatik und elektronischen Leitungen
Dies ermöglicht Ihnen einen schnelleren Projektstart ohne versteckte Integrationskosten. Für Anwender, die bereits über die erforderliche Peripherie verfügen, ist der Roboter auch als Einzelkomponente verfügbar. Gerne beraten wir Sie zur passenden Konfiguration für Ihre Anwendung.
*Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich MwSt. bis 24.12.2026. Solange der Vorrat reicht. Es gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Bestellungen ab sofort möglich. Nur ein Einsteigerset pro Kunde. *2 Bild generiert mit Copilot
Die Vorteile des CR-Serien Sets
Kostenoptimiert
Kostenoptimierte Komplettsets bestehend aus Roboter, Teaching Box, Software und Kommunikationsoptionen ersparen Ihnen aufwändige Einzelkäufe.
Einfach integrierbar
Einfach integrierbar, ohne spezielle Sondermodelle
Kostenfreies Basistraining
Mit dem 2-tägigen Intensivtraining lernen Ihre Mitarbeiter den sicheren Umgang mit dem Roboter – von der Inbetriebnahme über die Programmierung bis zur Simulation und dem digitalen Zwilling. Damit können Sie direkt starten, auch ohne Vorkenntnisse.
Für wen sind die Ready-to-Robot Einsteigersets geeignet?
Die Pakete wurden speziell für Unternehmen entwickelt, die erstmals Robotik einsetzen möchten.
Typische Anwender sind:
Maschinenbauer
Sondermaschinenbauer
Produktionsbetriebe
Automobilzulieferer
Elektronikfertiger
Retrofit-Projekte
Benötige ich bereits Robotik-Kenntnisse?
Nein.
Die Einsteigersets richten sich ausdrücklich an Neukunden und Robotik-Einsteiger. Das enthaltene Intensivtraining vermittelt die Grundlagen von Bedienung, Programmierung und Simulation.
Welche Schulung ist im Paket enthalten?
Im Lieferumfang ist ein 2-tägiger Intensivkurs enthalten.
Die Schulung umfasst unter anderem:
Robotergrundlagen
Bedienung der Teaching Box
Programmierung
Simulation mit RT ToolBox3
Inbetriebnahme
Best Practices für den Einstieg
Welcher Roboter ist der richtige für meine Anwendung?
Das hängt von Traglast, Reichweite und Anwendung ab.
Beispiele:
RH-3CRH: kompakte Pick-and-Place-Anwendungen
RH-6CRH: Handling und Montageaufgaben
RH-10CRH / RH-20CRH: höhere Traglasten
RV-8CRL / RV-12CRL: flexible 6-Achs-Anwendungen
Unsere Robotik-Experten unterstützen Sie gerne bei der Auswahl.
Welche Netzwerke werden unterstützt?
Je nach gewählter Netzwerkkarte werden unter anderem unterstützt:
PROFINET
EtherNet/IP
EtherCAT
CC-Link IE TSN
Modbus TCP
Digitale Ein-/Ausgänge
Kann ich den Roboter in bestehende Maschinen integrieren?
Ja.
Die Einsteigersets eignen sich sowohl für Neuanlagen als auch für Retrofit-Projekte. Dank der verfügbaren Netzwerkschnittstellen lassen sich die Roboter in bestehende Maschinen und Steuerungskonzepte integrieren.
Warum ein Einsteigerset statt Einzelkomponenten?
Mit dem Einsteigerset erhalten Sie:
Aufeinander abgestimmte Komponenten
Schnellen Projektstart
Schulung inklusive
Reduzierten Auswahlaufwand
Planungssicherheit bei Kosten und Lieferumfang
Sie erhalten also nicht nur einen Roboter, sondern ein vollständiges Paket für einen erfolgreichen Robotik-Einstieg.
In wenigen Schritten zur erfolgreichen Automatisierung