MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Zertifizierte Robotiklösungen für Reinraum und Spezialanwendungen

Reinraum Roboter im Standard

Die Roboter von Mitsubishi Electric haben einen großen Umfang an Standardfunktionen. 

So verfügen die meisten der Industrieroboter der FR-Serie bereits im Standard über eine Reinraum Zertifizierung - und das ganz ohne Aufpreis.

Unsere SCARA Roboter und unsere vertikalen Knickarmroboter erreichen in der Standardausführung bereits die ISO Klasse 7 und vereinzelt sogar die ISO Klasse 5. Optional gibt es modifizierte Reinraumroboter ab Werk mit ISO Klasse 3.

Unsere Roboter für höhere normative Anforderungen

Mitsubishi Electric präsentiert eine große Vielfalt von Industrierobotern, die vielfältige Einsatzzwecke und Einsatzbereiche abdecken.

Einige Einsatzbereiche haben höhere normative Anforderungen, die es zu erfüllen gilt. Für diese Anwendungen gibt es in der Produktpalette viele verschiedene Roboter, die optional mit ESD-Zertifikaten oder ATEX-Zertifikaten ausgestattet werden können.

Roboter Zertifizierungen im Überblick

Wir bieten Roboter für Reinräume nicht nur als Sondermodell an – sie sind ein fester Bestandteil unseres Standards.
Die Roboter der ESD-Baureihe sind speziell zum Schutz gegen unkontrollierte elektrostatische Entladung konzipiert.
Unsere Knickarmroboter können für ATEX Zone 2 zertifiziert werden und somit auch in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden.

Haben Sie weitere Fragen?

Sie haben Fragen und wünschen eine Beratung? Wir helfen Ihnen sehr gerne weiter.

Bitte füllen Sie mindestens die mit * gekennzeichneten Felder aus.

Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.