MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Extrem kompakte Palettierlösung für Vials und Fertigspritzen

Mehr Pharma-Produktion auf weniger Raum

Ob begrenzte Reinraumflächen, sensible Glasbehälter oder steigende Produktionsanforderungen: Die gemeisam von Robotronic und Mitsubishi Electric entwickelte Roboter Palettierzelle automatisiert End-of-Line Prozesse für Vials, Fertigspritzen und weitere Pharmazeutische Produkte. 

Mit nur 150 x 130 cm Stellfläche kombiniert die Lösung: 

  • Automatisierte Palettierung auf kleinstem Raum (150 x 130 cm)
  • Schonendes Handling empfindlicher Glasprodukte
  • Hohe Prozesssicherheit
  • Bis zu 600 Produkte pro Minute
  • GMP-orientiertes Design

    Warum Pharmaunternehmen auf automatisierte Palettierung setzen

    Mehr Effizienz ohne zusätzlichen Platzbedarf

    Produktionskapazitäten lassen sich nicht beliebig erweitern. Gerade in Reinraumumgebungen sind zusätzliche Flächen oft mit hohem Aufwand verbunden.
    Die kompakte Palettierzelle ermöglicht eine automatisierte Verarbeitung von Vials, Fertigspritzen und vergleichbaren pharmazeutischen Produkten auf minimaler Stellfläche.

    Entwickelt für sensible Pharma-Produkte

    Empfindliche Glasbehälter erfordern höchste Präzision bei jeder Bewegung.
    Durch den Einsatz von SoftTouch- und Compliance-Control-Technologien werden Produkte kontrolliert, reproduzierbar und schonend gehandhabt.

    Entwickelt für die Anforderungen der Pharmaindustrie

    MerkmalIhr Nutzen 
    150 × 130 cm StellflächeMaximale Flächeneffizienz
    Zwei Mitsubishi Electric FR-RoboterHohe Leistung und Produktivität auf kleinem Raum
    SoftTouch-TechnologieMinimierter Glasbruch 
    Compliance ControlSchonende Bewegungsabläufe
    GMP-orientiertes DesignUnterstützung regulatorischer Anforderungen 
    Modulares KonzeptAnpassbar an zukünftige Anforderungen

    Ihre Vorteile auf einen Blick

    Höhere Produktivität

    Automatisierte Abläufe ermöglichen konstant hohe Leistung über mehrere Schichten hinweg und reduzieren Engpässe am Ende der Produktionslinie.

    Schonendes Produkthandling

    SoftTouch- und Compliance-Technologien minimieren Glasbruch und sorgen für eine sichere Handhabung sensibler Produkte.

    Maximale Prozesssicherheit

    Reproduzierbare Prozesse und präzise Bewegungsabläufe unterstützen gleichbleibende Qualität und stabile Produktionsergebnisse.

    Kompakte Integration

    Mit nur 150 × 130 cm Stellfläche lässt sich die Lösung auch in bestehende Anlagen und Reinraumumgebungen integrieren.

    Bewährte Automatisierung für pharmazeutische Anwendungen

    Erleben Sie die kompakte Roboterzelle in Aktion und sehen Sie, wie moderne Robotik pharmazeutische End-of-Line-Prozesse effizienter, sicherer und platzsparender macht.

    FAQ

    Ist die Lösung für Ihre Anwendung geeignet?

    Die Lösung ist geeignet für: 

    • Vials
    • Fertigspritzen
    • Diagnostikprodukte
    • Parenteralia
    • Weitere sensible Pharma-Produkte entwickelt.
    Ist die Lösung GMP-konform?

    Ja. Die Anlage wurde für die Anforderungen regulierter Pharmaumgebungen entwickelt und unterstützt GMP-orientierte Prozesse.

    Welche Produktionsleistung ist möglich?

    Im Referenzprojekt werden bis zu 600 Produkte pro Minute verarbeitet.

    Ist die Lösung skalierbar?

    Ja. Die Architektur ermöglicht die Anpassung an neue Produkte und Produktionsanforderungen.

    Bereit für mehr Output auf weniger Fläche?

    Erfahren Sie, wie moderne Robotik Ihre pharmazeutische Produktion effizienter gestaltet und gleichzeitig höchste Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen erfüllt.

    • Individuelle Beratung
    • Technische Detailinformationen
    • Bewertung Ihrer Anwendung
    Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.