MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Roboter und Cobots können in der Produktionsumgebung von großem Nutzen sein. Aber die richtige Wahl und wie gut sie sich in die menschliche Belegschaft integriert, sind entscheidende Faktoren für den Erfolg jeder Installation. Die Entscheidungsprozesse können komplex sein und die beste Option für eine bestimmte Anwendung ist nicht immer offensichtlich.

Dieses Whitepaper befasst sich mit Definitionen und Erwartungen an kollaborierende Roboter, Industrieroboter und menschliche Arbeitskräfte. Gleichzeitig wird auf wichtige zu berücksichtigende Faktoren eingegangen. darunter: Sicherheit, Produktionsqualität, Produktionsvolumen, Datenverfügbarkeit, Betriebskosten, Auswirkungen langfristiger Änderungen und die Frage, wie die Produktionsstrategie zukunftssicher gestaltet werden kann.

Formular mit Stichwort "Kooperative Fertigung mit Robotern" ausfüllen und Whitepaper erhalten

Persönliche Angaben
Unternehmensangaben
0/255
Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.