Präzise Mehrachssteuerung mit nur einer Steuerung
Der MX-Controller verfügt standardmäßig über eine leistungsstarke Multi-Core-MPU und vereint Ablaufsteuerung, Motion und Kommunikation auf einer Plattform. Bis zu 256 Achsen können präzise und synchron gesteuert werden – selbst bei gemischten Zykluszeiten bleibt die Performance stabil.
Dank der Unterstützung gemischter Zykluszeiten können einzelne Achsen je nach Priorität in unterschiedlichen Abtastintervallen gesteuert werden. So bleibt die Systemleistung auch bei komplexen Mehrachsanwendungen effizient und stabil.