• Verbesserte Tiefenschärfe, die mehr als das 3,6-fache des bisherigen Produkts beträgt!
  • Das Bild wird auch dann klar gelesen, wenn das Objekt erhebliche Oberflächenunregelmäßigkeiten aufweist oder vibriert!
  • Scan-Breite 1064mm
  • Arbeitsabstand 27 mm
  • CoaXPress®、GenICam®

Grundlegende Funktionen

Produktname KD-CXF Serie
Image Output 8bit, 10bit RGB color/ mono
Data Output Format CoaXPress® Rev. 1.1 compliant
Output Datenrate Max. 6.25 Gbps × 4ch × 2
Sync-Signal Einstellungen External Sync Mode, Internal Sync Mode
Auflösung 600dpi, 300dpi, 200dpi, 150dpi
Bildbearbeitungsfunktionen Dark/White correction, Interpolation, PGA, γ-correction, etc.
ItemKD6R1064CXF-NL
10bit600dpi1.9 m/sec
10bit300dpi7.6 m/sec
10bit200dpi16.5 m/sec
10bit150dpi26.9 m/sec
8bit600dpi2.3 m/sec
8bit300dpi8.1 m/sec
8bit200dpi16.5 m/sec
8bit150dpi26.9 m/sec

Grundlegende Merkmale

Spektrale Empfindlichkeit des Sensor-IC

Bilder, die mit dem bestehenden Produkt und dem Modell KD-CXF bei verschiedenen Brennpunkten gelesen werden

Verbesserung der Schärfentiefe auf ±1,8 mm, das ist mehr als das 3,6-fache im Vergleich zu bestehenden Produkten!

Spezifikationen

ItemNon light source KD6R1064CXF-NL
Valid scan widthmm1064.3
Total pixelspixel25,056 × 3
Pixel densitydpi600
Communication format-CoaXPress® Rev. 1.1
Maximum Line rate (kHz/line)10bit/600dpi45.1
10bit/300dpi90.5
10bit/200dpi130.6
10bit/150dpi159.1
8bit/600dpi55.0
8bit/300dpi96.2
8bit/200dpi130.6
8bit/150dpi159.1
Output data rateGbps6.25 × 4 max. × 2 ch
Power supplyfor sensors(VDD)5V × 2ch(22A Max.)
for illumination–
Illumination––
Exposure control–llumination pulse Duty adjustment / Electronic shutter
Focal positionmm27.1 (from glass surface)
Size (L×W×H)mm1131.1 × 59.0 × 119.3
Weightkg5.8
Regulatory compliance–RoHS/CE

Download

Laden...